Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189 250
info.cz@beckhoff.com
www.beckhoff.com/cs-cz/

MX-System | Návrh na míru

Rozváděče jsou již dlouho osvědčeným řešením v průmyslové automatizaci. Díky MX-System nabízí společnost Beckhoff modulární alternativu, kterou lze integrovat přímo do stroje. MX-System propojuje řídící systém, řízení pohonů, strojní bezpečnost i I/O moduly do jednotného a robustního řešení. Moduly jsou propojené standardizovaným rozhraním pro napájení a komunikaci a dodávají se již smontované a připravené k okamžitému použití. To snižuje nároky na kabeláž, šetří místo a urychluje uvedení do provozu – bez kompromisů ve škálovatelnosti a vysokém výkonu.

Náš návrh Vám dává možnost porovnat současné řešení rozváděčů se systémem MX-System. Naši produktoví specialisté jsou k dispozici pro nezávazné konzultace a upozorní Vás na možnosti optimalizace s využitím MX-System. Stačí vyplnit poptávkový formulář a v pouhých třech krocích obdržíte bezplatný koncept automatizace na míru navržený podle Vašich požadavků.

Tři kroky k systému MX-System

1. Zadání údajů

Nahrajte stávající schéma zapojení nebo specifikace stroje.

2. Odborný názor

Naši produktoví specialisté Váš požadavek posoudí a návrh s MX-System Vám na míru.

3. Výsledky

Obdržíte kompletní seznam dílů, vizualizaci produktu a nezávaznou cenovou nabídku.

Proč si vybrat MX-System?

Ve srovnání s tradičními rozváděči snižuje MX-System počet komponent o 90 % a umožňuje projektování, montáž a uvedení do provozu za zlomek času.
Ve srovnání s tradičními rozváděči snižuje MX-System počet komponent o 90 % a umožňuje projektování, montáž a uvedení do provozu za zlomek času.

MX-System je první decentralizovaný systém, který umožní automatizaci strojů bez rozváděče. Za tímto účelem společnost Beckhoff spojila více než čtyři desetiletí zkušeností v oblasti automatizace do modulárního systému, který plní všechny úlohy a vykazuje vlastnosti klasického rozváděče.

Výhody

  • Zjednodušená projekční fáze, menší půdorys stroje a kratší kabelové trasy
  • Certifikace UL/CSA a IEC – systém lze používat po celém světě bez nutnosti úprav
  • Princip Plug and Play: sestavení a montáž zvládne i pracovník bez elektrikářské specializace.
  • Rychlá a přehledná diagnostika systému během provozu

Podpora pro naše zákazníky po celém světě

Abychom svým zákazníkům po celém světě poskytli co nejlepší podporu, nabízíme mezinárodní technickou podporu pro celý sortiment výrobků společnosti Beckhoff ve více než 75 zemích. Klademe velký důraz na podporu každého zákazníka v rodném jazyce, abychom zajistili bezproblémovou komunikaci a efektivní sdílení znalostí.

Načítání obsahu...