MX-System | Designservice

Styretavler har længe været en gennemprøvet løsning inden for industriel automatisering. Med MX-System tilbyder Beckhoff et modulært alternativ, der kan integreres direkte i maskinen. MX-System kombinerer styring, drevteknologi, sikkerhedsteknologi og I/O-moduler i et integreret, robust system. Modulerne er forbundet via en standardiseret interface til strømforsyning og kommunikation og leveres formonteret og klar til brug med det samme. Det reducerer ledningsføringsarbejdet, sparer plads og fremskynder idriftsættelsen - uden at gå på kompromis med fuld skalérbarhed og høj ydeevne.

Vores designservice giver dig mulighed for at sammenligne din nuværende styretavleløsning med MX-Systemet. Vores produktspecialister står til rådighed for uforpligtende rådgivning og vil fremvise optimeringsmuligheder ved hjælp af MX-System. Udfyldt blot forespørgselsformularen for at modtage et gratis, skræddersyet automationskoncept, designet til din applikation - på tre enkle trin.

Tre trin til MX-System

1. Indtast dine data

Upload dit eksisterende kredsløbsdiagram eller dine maskinspecifikationer.

2. Modtag ekspertinput

Vores produktspecialister vil gennemgå din anmodning og skabe et skræddersyet MX-System design.

3. Få dine resultater

Du vil modtage en komplet stykliste, en produktvisualisering og et uforpligtende tilbud.

Hvorfor vælge MX-System?

Sammenlignet med traditionelle styretavler reducerer MX-System antallet af komponenter med 90 % og muliggør planlægning, opsætning og idriftsættelse på en brøkdel af tiden.
Sammenlignet med traditionelle styretavler reducerer MX-System antallet af komponenter med 90 % og muliggør planlægning, opsætning og idriftsættelse på en brøkdel af tiden.

Det decentrale MX-System er det første, der muliggør fuldstændig automatisering uden styretavle af maskiner og anlæg. Til dette formål har Beckhoff samlet mere end fire årtiers automatiseringsekspertise i et modulært system, der udfører alle opgaver og har de samme egenskaber, som en klassisk styretavle.

Fordele

  • Forenklet konstruktionsfase, mindre maskinfodaftryk og kortere kabeltræk
  • UL/CSA- og IEC-certificeret - systemet kan bruges i hele verden uden justeringer
  • Plug-and-play-princippet: opsætning og installation kan håndteres af ikke-specialiseret personale
  • Hurtig, klar systemdiagnostik under drift

Support til vores kunder i hele verden

For at yde den bedst mulige support til vores kunder over hele verden tilbyder vi international teknisk support til hele Beckhoffs produktsortiment i mere end 75 lande. Vi lægger stor vægt på at yde support til alle kunder på deres modersmål for at sikre problemfri kommunikation og effektiv vidensdeling.

Indhold indlæses …..