© Beckhoff
© Beckhoff

Steuerungskomponenten für die Gebäudeautomation

Komfort erhöht – Energieverbrauch gesenkt: mit gewerkeübergreifender Gebäudeautomation

Durch die Unterstützung aller Kommunikationsstandards für die Gebäudeautomation lassen sich alle Gewerke – vom Bedienen und Beobachten, der Beleuchtung, HLK und Fassade bis zur Energiedatenerfassung – auf der Beckhoff Automatisierungsplattform integrieren. Das durchgängige, aufeinander abgestimmte Steuerungssystem erhöht den Komfort für die Nutzer eines Gebäudes und führt gleichzeitig zu Energieeinsparungen und zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten. Mit den TwinCAT-Funktionsbausteinen für die Gebäudeautomation können Verschattung, Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Kühlung zeit- und anwesenheitsabhängig so miteinander kombiniert werden, dass sich eine energiesparende Raumautomation bei gleichzeitig hohem Komfort realisieren lässt. So steht beispielsweise die Beleuchtung in direktem Zusammenhang mit der Fassadensteuerung. Nur eine effektive Zusammenschaltung der beiden Gewerke hilft, Beleuchtungsenergie zu sparen, möglichst viel Tageslicht ohne Blendung zu nutzen und eine konstante Lichtstärke zu garantieren.

Auf Basis der integrierten Raumautomation kann ein Gebäude zeitabhängig in verschiedenen Betriebsarten geregelt werden, um während längerer Abwesenheit Heiz- und Kühlenergie zu sparen. Dennoch muss die Anlage zu den Kernzeiten schnell die Wohlfühltemperatur und auch eine gute Luftqualität erreichen.

Systemübersicht

Der Beckhoff Automatisierungsbaukasten bietet Steuerungskomponenten in allen Leistungsklassen und Bauformen, aus denen eine leistungsgerechte Steuerung für jede Anwendung in der Gebäudeautomation konfiguriert werden kann.
Der Beckhoff Automatisierungsbaukasten bietet Steuerungskomponenten in allen Leistungsklassen und Bauformen, aus denen eine leistungsgerechte Steuerung für jede Anwendung in der Gebäudeautomation konfiguriert werden kann.

Beckhoff Technologie-Highlights für die Gebäudeautomation

Durch die Systemintegration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten eignet sich die PC-basierte Steuerungsplattform für alle Anwendungsfelder der AV- und Medientechnik.
Durch die Systemintegration aller Gewerke, von der Audio- und Videosteuerung über die Gebäudeautomation, Digital Signage Control bis zum Bedienen und Beobachten eignet sich die PC-basierte Steuerungsplattform für alle Anwendungsfelder der AV- und Medientechnik.

PC-basierte Steuerungstechnik vereinfacht die Realisierung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen

Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff hat sich seit 1980 weltweit in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen, von der Maschinensteuerung über die Automatisierung von Windkraftanlagen bis hin zur Gebäudeautomation und zur AV- und Medientechnik, bewährt. Was vor 40 Jahren als Außenseiterposition galt, entwickelte sich sehr schnell zu einem Standard in der Automatisierungsbranche. Es folgten kontinuierlich innovative Produktentwicklungen, welche die PC-based-Control-Philosophie von Beckhoff untermauerten und heute als Meilensteine in der Automatisierungstechnik gelten, wie zum Beispiel das modulare Busklemmensystem, EtherCAT, der Highspeed-Feldbus, oder der Embedded-PC. Basis für die universelle Einsetzbarkeit der Beckhoff Steuerungslösung ist ihre Modularität, ihre leistungsmäßige Skalierbarkeit und ihre Offenheit gegenüber anderen Systemen und Tools.

PC-based Control von Beckhoff steht für eine modular aufgebaute und in allen Komponenten maximal skalierbare Steuerungslösung, die alle Automatisierungsfunktionen in Software abbildet: Neben Ablaufsteuerung, Motion Control und Visualisierung sind auch Sicherheitstechnik, Messtechnik, Condition Monitoring und Robotik in die Steuerungsplattform integriert. Das Grundprinzip von PC-based Control ist denkbar einfach: Es beruht auf einem leistungsfähigen Industrie-PC, einer performanten Feldbusanschaltung mit den angeschlossenen Peripheriegeräten für Sensorik und Aktorik sowie TwinCAT, der echtzeitfähigen Automatisierungssoftware für Motion Control und Logik. Die konsequente Nutzung von Mainstream-Technologien der IT-Welt und ihre Konvergenz zu Prinzipien der Automatisierungstechnologie haben zu einer immer weiter voranschreitenden Leistungs- und Funktionssteigerung sowie zu einer deutlichen Kostenreduktion geführt. Ergänzt wird die Beckhoff Steuerungsplattform durch ein umfangreiches Portfolio an Antriebstechnikkomponenten.

Mit PC-based Control verfügt der Systemintegrator über einen umfangreichen Komponentenbaukasten zur Automatisierung der unterschiedlichen Gewerke im Bereich der AV- und Medientechnik, wie Audio- und Videosteuerung, Gebäudeautomation, Digital Signage Control sowie Bedienen und Beobachten. Weltweite Referenzen aus den Bereichen Meeting und Konferenz, Leitstellen, Gebäudeautomation und Entertainment-Technologie belegen, dass sich die PC-basierte Steuerungstechnik optimal für die Umsetzung technisch anspruchsvoller medialer Inszenierungen eignet.

Ihr Vorsprung mit PC-based Control:

  • Hohe Performance zur hochgenauen Regelung von Prozessen und Applikationen durch:
    • Industrie-PCs mit leistungsstarken Prozessoren der neuesten Generation
    • TwinCAT, die Software für Engineering und Echtzeitsteuerung
    • EtherCAT, den Hochgeschwindigkeitsfeldbus
  • Durchgängigkeit: eine Steuerung für alle Gewerke einer medientechnischen Applikation
  • Offenheit: einfache Nutzung von 3rd-Party-Software (Audioplayer, C#, C++, Grafische Tools, etc.)
  • Nutzung von Standardkomponenten, Programmierstandards und Netzwerken
  • Modularität: ermöglicht Funktionserweiterung und -änderung der Steuerung zu jedem Zeitpunkt
  • Skalierbarkeit: Komponenten in allen Leistungskategorien und Bauformen
  • umfangreiche Connectivity: von der horizontalen Kommunikation der Geräte untereinander bis zur Cloud-Anbindung
  • hohe Verfügbarkeit: durch fortschrittliche Diagnose und prädiktive Wartungsfunktionen
  • Beckhoff ist kompletter Systemanbieter mit tiefem Technologieverständnis

Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik.
Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik.

Highspeed-Kommunikation mit EtherCAT

EtherCAT wurde durch Beckhoff im Jahre 2003 auf den Markt gebracht und als offener Standard der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt. Mit Zykluszeiten weit unter 1 ms, überragender Synchronisationsgenauigkeit, flexibler Topologiewahl, umfangreicher Diagnose und einfacher Konfiguration eignet sich EtherCAT auch optimal für den Einsatz in der AV- und Medientechnik. Mehr als 5.600 Unternehmen weltweit haben sich in der EtherCAT Technology Group (ETG), der weltweit größten industriellen Feldbusnutzerorganisation, zusammengeschlossen.

Beckhoff liefert die größte Zahl an EtherCAT-kompatiblen Automatisierungsmodulen sowohl für I/Os als auch für die Antriebstechnik. Aufgrund der weltweiten Unterstützung von EtherCAT steht auch eine große Anzahl EtherCAT-kompatibler Sensoren und Aktuatoren im Markt zur Verfügung, wodurch eine hohe Investitionssicherheit gewährleistet ist. Die Performance von EtherCAT unterstützt Kreative und Ingenieure im Bereich der AV- und Medientechnik auch bei der Realisierung von Unique Applications. So ist eine Kundenapplikationen, wie zum Beispiel „Kinetic Rain“ bei der 1216 Achsen synchronisiert werden, nur auf der Basis von EtherCAT realisierbar. Mit EtherCAT lässt sich fast jedes Ereignis in einer Show, einem Museum, Theater oder Themenpark synchronisieren, was mit dedizierter Hardware, den sog. Blackboxes, wie sie üblicherweise zum Einsatz kommen, in der Regel nicht möglich ist. Auch die Entwicklung der DMX-Klemme, die 512 Byte Prozessdaten benötigt, gründet auf EtherCAT; denn Stand heute ist dies mit keinem anderen Feldbussystem möglich.

Die generellen Vorteile von EtherCAT sind:

  • hohe Geschwindigkeit
  • einfache Diagnose
  • Ansteuerung von bis zu 65.000 Teilnehmern
  • EtherCAT ermöglicht die Übertragung von bis zu 64 kBit pro Slave
  • perfekte Synchronisation

Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.
Die Entwicklung der schnellen XFC-Technologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung.

High-Performance unterstützt SMPTE-Timecode für die AV- und Medientechnik

Die XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) ist eine extrem schnelle Steuerungslösung basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur. Sie besteht aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten < 100 μs zu realisieren. Aufgrund ihrer Schnelligkeit ist die XFC-Technologie bei nahezu all unseren Kunden im Bereich der AV- und Medientechnik im Einsatz.

Die Entwicklung dieser schnellen Steuerungstechnologie war auch die Voraussetzung zur Unterstützung des SMPTE-Timecode-Standards durch die Beckhoff Steuerung. Der SMPTE-Timecode ist ein von der Society of Motion Picture and Television Engineers SMPTE (Gesellschaft der Film- und Fernsehtechniker) definierter Standard für absolute Zeitangaben, die mit Medienmetadaten übertragen werden. Der SMPTE-Timecode wird hauptsächlich zur Synchronisierung der verschiedenen Spuren (Ton/Geräusch, Sprache, Special-Effects, Texte usw.) in einer Medienproduktion verwendet.

Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung.
Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung.

EtherCAT-I/O-Klemmen automatisieren jede Funktionalität in der AV- und Medientechnik

1995 hat Beckhoff die Busklemme auf den Markt gebracht, die sich seitdem zu einem der wichtigsten Technologiestandards der Automatisierungstechnik entwickelt hat. Im Jahr 2003 folgte die Entwicklung des schnellen Kommunikationssystem EtherCAT. Von Beckhoff als offenes System auf den Markt gebracht, wurde es innerhalb weniger Jahre zu einem Weltstandard in der Automatisierung. Mit rund 100 Signalarten steht Anwendern ein umfangreiches EtherCAT-I/O-Klemmenportfolio zur Verfügung, das sowohl hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit als auch seiner Varianz hervorragend geeignet ist, um jede Funktionalität in medientechnischen Anwendungen zu automatisieren. Durch die Busklemmen kann eine Vielzahl an einfachen Gebäude-Bussystemen, wie beispielsweise KNX/EIB, DALI, M-Bus und MP-Bus in die Steuerung integriert werden. Damit sind Kompatibilität und Durchgängigkeit zum bestehenden System gewährleistet; bestehende und zukünftige Investitionen werden geschützt.

Im Unterschied zu den Busklemmen, bei denen das Feldbussignal im Buskoppler auf den internen, feldbusunabhängigen Klemmenbus umgesetzt wird, bleibt das EtherCAT-Protokoll bei EtherCAT-Klemmen bis zur einzelnen Klemme vollständig erhalten. Durch die EtherCAT-I/Os ist es möglich, DMX und SMPTE-Timecode in die Steuerung zu integrieren. EtherCAT-Klemmen kommen in nahezu jeder Entertainment-Anwendung zum Einsatz.

Mit rund 1000 verschiedenen Busklemmen gilt das Beckhoff I/O-System als das wohl umfangreichste auf dem Markt. Die Komponenten erlauben dem Anwender, frei mischbare Signalzusammenstellungen je Station zu betreiben. Damit kann ein einziger dezentraler Ein-/Ausgangsknoten alle benötigten Signale abbilden.
Mit rund 1000 verschiedenen Busklemmen gilt das Beckhoff I/O-System als das wohl umfangreichste auf dem Markt. Die Komponenten erlauben dem Anwender, frei mischbare Signalzusammenstellungen je Station zu betreiben. Damit kann ein einziger dezentraler Ein-/Ausgangsknoten alle benötigten Signale abbilden.

Der universelle Grundbaustein für die Automatisierung

Die Verdrahtung der I/O-Signale erfolgt dezentral an Feldbusgeräten oder zentral an der Steuerung. Die verfügbaren herstellerspezifischen Feldbusgeräte mit fester Ein-/ Ausgabekonfiguration und Bauform machen es erforderlich, dass oft ein ganzes Bündel von Geräten mit ähnlichen Funktionen eingesetzt werden muss. Aus dieser aufwendigen Signalerfassung resultieren hoher Material-, Installations-, Planungs- und Dokumentationsaufwand sowie hohe Kosten bei späteren Änderungen oder Erweiterungen. Lagerhaltung und Servicepersonal werden unnötig belastet. Mit den Busklemmen hat Beckhoff 1995 ein offenes und feldbusneutrales I/O-System auf den Markt gebracht, das aus elektronischen Reihenklemmen besteht. Der Kopf einer elektronischen Reihenklemme ist der Buskoppler, mit der Schnittstelle für den Feldbus; es stehen Buskoppler für alle führenden Feldbussysteme zur Verfügung.

Mit den Masterklemmen sind Feldbusfunktionalitäten auch in Form einer Standardbusklemme verfügbar. Dies ist besonders für Bussysteme von Vorteil, die als Subsystem in ein übergeordnetes System integriert werden. Damit wird nur ein System für das Subsystem und die übergeordnete Busanschaltung benötigt. Die Masterklemmen sind für folgende Gebäude-Bussysteme verfügbar: BACnet MS/TP, KNX/EIB, LON, DALI/DALI-2, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, EnOcean®, Modbus und weitere.

CP-Link 4 – The One Cable Display Link von Beckhoff
CP-Link 4 – The One Cable Display Link von Beckhoff

Einfache Panel-Anbindung im Feld

CP-Link 4, die Einkabellösung zur Übertragung von Videosignal, USB 2.0 und Stromversorgung über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel, erlaubt das Absetzen des Bedienpanels vom PC bis zu einer Entfernung von 100 Metern. Kabel- und Montagekosten werden mit der Einkabellösung reduziert. Ein weiterer Vorteil besteht im Einsatz von rein passiven Displays. Die CP-Link-4-Technologie wird von den Beckhoff Multitouch-Panel-Serien CP29xx-0010 (Einbauvariante) und CP39xx-0010 (Tragarmvariante) unterstützt und ist für viele medientechnische Anwendungen interessant.

Beckhoff Produkt-Highlights für die Gewerke der Gebäudeautomation

Mit TwinCAT 3 Building Automation bietet Beckhoff für die Gebäudeautomation einen äußerst flexiblen und umfangreichen Baukasten aus Hardware- und Softwarekomponenten an. Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sie dem Systemintegrator - angefangen bei der SPS über die Einbindung des Kommunikationsprotokolls bis hin zur Erstellung der Anlagenvisualisierung - ein durchgängiges und effizientes Engineering aller Gewerke ermöglichen und die Entwicklungskosten reduzieren.
Mit TwinCAT 3 Building Automation bietet Beckhoff für die Gebäudeautomation einen äußerst flexiblen und umfangreichen Baukasten aus Hardware- und Softwarekomponenten an. Alle Komponenten sind so aufeinander abgestimmt, dass sie dem Systemintegrator - angefangen bei der SPS über die Einbindung des Kommunikationsprotokolls bis hin zur Erstellung der Anlagenvisualisierung - ein durchgängiges und effizientes Engineering aller Gewerke ermöglichen und die Entwicklungskosten reduzieren.

TwinCAT 3 Building Automation: das umfangreiche Softwarepaket für die Gebäudeautomation

Um das Engineering von Anwendungen in der Gebäudeautomation so effizient und einfach wie möglich zu gestalten hat Beckhoff einen umfangreichen Baukasten an Softwaretools, -bibliotheken und Applikationsbeispielen entwickelt. Als Grundwerkzeug dient die kostenlose Programmierumgebung TwinCAT Engineering (TE1000). Sie ermöglicht eine freie Programmierung nach IEC 61131-3 und eröffnet dem Systemanwender ein Maximum an Flexibilität bei der Lösung seiner Aufgaben.

Die Basisfunktionen zur Automation aller technischen Ausbaugewerke der Gebäudeautomation - von einfachen Logikbausteinen über PID-Regler bis hin zur sonnenstandabhängigen Lamellennachführung der Jalousien - sind in der Gebäudeautomationsbibliothek TC3 Building Automation (TF8040) enthalten. Mit den Funktionsbausteinen der TC3 Building Automation steht dem Systemintegrator ein umfangreiches Portfolio fertiger Applikationen, die sogenannten Templates, zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um praxiserprobte und ausführlich dokumentierte Programmbausteine, die von Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik bis hin zu den Raumautomationsfunktionen des Sonnenschutzes und der Lichtsteuerung reichen. Sie vereinfachen dem Systemintegrator die Einarbeitung in das System und gewährleisten eine hohe Anlagenfunktionalität. Dadurch erhöht sich die Qualität der Ausführung sowie die Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit der erstellten Programme. Zur Einbindung der Beckhoff Automationsstationen in eine Management- und Bedienebene (MBE) ist die Kommunikation via BACnet und OPC UA gleich in die Templates integriert.

Die Anlagenbedienung und -parametrierung kann vor Ort am Schaltschrank via Touch-PC oder aus der Ferne mittels einer integrierten HTML5-Web-Visualisierung erfolgen. Zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme, der Anlagenparametrierung und der Wartung bietet sich die webbasierte Visualisierungslösung TwinCAT HMI (TF2000) an. Die TwinCAT HMI unterstützt alle grundlegenden Bedien- und Monitoringfunktionen der Gebäudeautomation, wie Anlagengrafiken, Alarm- und Ereignislisten, Zeitschaltplanung und Trends.

Die einfach und komfortabel über Excel konfigurierbare TwinCAT 3 Lighting Solution setzt auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte – vom Engineering bis zur Wartung. Alle typischen Lichtregelungen sind im System integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind im Betrieb möglich, ebenso wie DALI-Linien-unabhängige Gruppierungen und tagesverlaufsbezogene Human-Centric-Lighting-Konzepte.
Die einfach und komfortabel über Excel konfigurierbare TwinCAT 3 Lighting Solution setzt auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte – vom Engineering bis zur Wartung. Alle typischen Lichtregelungen sind im System integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind im Betrieb möglich, ebenso wie DALI-Linien-unabhängige Gruppierungen und tagesverlaufsbezogene Human-Centric-Lighting-Konzepte.

Mit einfacher Konfiguration effizient zur DALI-2-Lichtlösung

Mit der TwinCAT 3 Lighting Solution TF8050 stellt Beckhoff eine über Excel konfigurierbare Lichtlösung vor, die vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. Bei ausgedehnten Beleuchtungsanlagen können dezentral im Netzwerk installierte Beckhoff Buskoppler eingesetzt werden, wodurch sich der Verkabelungsaufwand erheblich reduziert. Die Lichtlösung unterstützt außerdem Funktionen wie z. B. die Fernbedienung per Web, den Import und Export von Excel-Daten oder einfache Wartungsmaßnahmen. Mit inbegriffen in die Beckhoff Lichtlösung sind auch Funktionen für Human Centric Lighting (HCL) sowie die Integration von DALI-2-Sensoren. All diese Funktionen sind auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu konfigurieren. Die TwinCAT Lighting Solution ist voll Web- und HTML-fähig, dezentral skalierbar und direkt über Multitouch-Panel bedienbar. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso wie DALI-Linien-unabhängige Gruppierungen. Auch tageslichtabhängige Human-Centric-Lighting-Konzepte können umgesetzt werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • größtmögliche Vereinfachung aller Arbeitsschritte für Elektriker, Systemintegratoren und Betreiber
  • leicht konfigurierbar und auch als fertig konfigurierte Plug-and-Play-Lösung verfügbar
  • einfache Erweiterbarkeit und Wartung
  • keine Begrenzung der DALI-Linien
  • DALI-Linien-übergreifende Gruppierung
  • voll Web- und HTML-fähig
  • hardwareunabhängig
  • dezentral skalierbar
  • umfasst alle typischen Lichtregelungen

Beckhoff bietet mit TwinCAT BACnet eine vollständige Produktlinie, welche sich durch hohe Skalierbarkeit auszeichnet: Angefangen von der kompakten Arm®-basierten Steuerung CX8191, die bis zu 750 BACnet-Objekte unterstützt, über Panel-PCs in verschiedenen Bildschirmgrößen bis zum CX51xx oder den Industrie-PCs der Serie C60xx, auf denen mehrere tausend BACnet-Objekte zentral gesammelt und verarbeitet werden können, sind die Geräte uneingeschränkt als BACnet-Building-Controller (B-BC) einsetzbar. Mit der Klemme EL6861 können Geräte über BACnet MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) einfach und sicher aufgeschaltet und in das BACnet-Netzwerk integriert werden.
Beckhoff bietet mit TwinCAT BACnet eine vollständige Produktlinie, welche sich durch hohe Skalierbarkeit auszeichnet: Angefangen von der kompakten Arm®-basierten Steuerung CX8191, die bis zu 750 BACnet-Objekte unterstützt, über Panel-PCs in verschiedenen Bildschirmgrößen bis zum CX51xx oder den Industrie-PCs der Serie C60xx, auf denen mehrere tausend BACnet-Objekte zentral gesammelt und verarbeitet werden können, sind die Geräte uneingeschränkt als BACnet-Building-Controller (B-BC) einsetzbar. Mit der Klemme EL6861 können Geräte über BACnet MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) einfach und sicher aufgeschaltet und in das BACnet-Netzwerk integriert werden.

Embedded-Controller für BACnet/IP

BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik.

Der CX8191 ist eine kompakte, hutschienenmontierbare Ethernet-Steuerung mit einer Arm® Cortex®-A9 mit 800-MHz-CPU. Über die geswitchte Ethernet-Feldbusschnittstelle lassen sich die Protokolle BACnet oder OPC UA betreiben. Wahlweise können K-Bus- oder E-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle. TwinCAT-3-Lizenzen müssen anhand der TwinCAT-3-Preisliste mitbestellt werden. Die BACnet-Lizenz ist bereits auf dem Gerät und muss nicht zusätzlich bestellt werden.

In Verbindung mit der BACnet-MS/TP-Klemme EL6861 kann der CX8191 auch als Router zu MS/TP-Netzwerken fungieren. Dabei sind mehrere MS/TP-Netzwerke möglich. Zusätzlich können weitere Protokolle und Dienste wie OPC UA, MQTT oder Modbus TCP/RTU betrieben werden. Somit ist der CX8191 ein nahezu universelles Gerät, das von Steuerungsaufgaben bis hin zu Gateway-Funktionen sehr flexibel einsetzbar ist.

Mit den Embedded-PCs CX20x2 steht Manycore-Rechenleistung auf der Hutschiene zur Verfügung.
Mit den Embedded-PCs CX20x2 steht Manycore-Rechenleistung auf der Hutschiene zur Verfügung.

Leistungsstark und zuverlässig: die modulare Embedded-PC-Serie für Steuerungsaufgaben in der Gebäudeautomation

Die kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX mit direkt anreihbarer I/O-Ebene bieten eine platzsparenden Industrie-Steuerung im Schaltschrank. Das umfangreiche Produktspektrum an Embedded-Controllern von Beckhoff umfasst für jede Anwendung ein auf Budget, Leistungsklasse und Komplexität der Steuerungsaufgabe zugeschnittenes Gerät. Die einzelnen Geräte der CX-Serie unterscheiden sich, neben der CPU, in den verfügbaren Systemschnittstellen und Netzteilvarianten und lassen sich als modulares Steuerungssystem je nach Aufgabenstellung im Bereich der AV- und Mediensteuerung zusammenstecken und erweitern.

Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unterschiedlichen Prozessoren zur leistungsgerechten Anpassung an die jeweilige Steuerungsaufgabe. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendungen realisieren, beispielsweise ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface oder ein Multimediasystem mit Audio-Interface.

Die leistungsfähigsten Geräte der CX-Serie sind die CX20x2, ausgestattet mit Prozessoren des Typs Intel® Xeon® und separater Grafikeinheit. Mit ihnen lassen sich sogar anspruchsvolle Visualisierungen realisieren.

Anschluss von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten

Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) ist ein einfaches Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Signale zur digitalen Ansteuerung von Betriebsgeräten der Lichttechnik überträgt. Hierzu werden Licht-, Sensor-, Taster- und Schaltelemente parallel verdrahtet und über die Steuerung miteinander verknüpft. Auch andere Aktoren, wie Heizventile oder Jalousieantriebe werden zunehmend digital gesteuert.

DALI bietet folgende Vorteile:

  • eine preiswerte Schnittstelle mit einfacher Installation
  • die volldigitale Anschaltung von Leuchten und vergleichbaren Geräten
  • alle namhaften EVG-Hersteller unterstützen DALI

Die DALI/DSI-Master- und Netzteilklemme KL6811 von Beckhoff schließt die Lücke zwischen Beleuchtungssteuerung und Leuchte und erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten (DALI-Slaves). Die KL6811 wird als ganz normale Busklemme in das Beckhoff Busklemmensystem integriert und ist somit feldbusunabhängig. Der übergeordnete Buskoppler leitet die Daten der DALI-Masterklemme an die Steuerung weiter. Das in der KL6811 integrierte DALI-Netzteil versorgt den DALI-Bus mit Spannung. Darüber hinaus sind keine weiteren Komponenten für den Betrieb des DALI-Stranges notwendig. Die DALI/DALI-2-Multi-Master- und Netzteilklemme KL6821 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-/DALI-2-Slaves und 64 DALI-Input-Devices.

Kompakter Raum-Controller, modular erweiterbar: Die vorinstallierten Standardfunktionalitäten decken alle notwendigen Funktionen für die Raumregelung ab und vereinfachen so die Inbetriebnahme.
Kompakter Raum-Controller, modular erweiterbar: Die vorinstallierten Standardfunktionalitäten decken alle notwendigen Funktionen für die Raumregelung ab und vereinfachen so die Inbetriebnahme.

Der Raum-Controller deckt alle Standardfunktionalitäten in der Gebäudeautomation ab

Der Raum-Controller BC9191 integriert verschiedene Automatisierungsfunktionen in einem Modul und stellt damit eine kompakte und effiziente Lösung im preissensiblen Bereich der Raumregelung dar. Die vorinstallierten Standardfunktionalitäten decken alle notwendigen Funktionen für die Raumregelung ab und vereinfachen so die Inbetriebnahme. Neben integrierten I/O-Signalen und einer Subbus-Anbindung für Raumbediengeräte verfügt der BC9191 über ein K-Bus-Interface und ermöglicht damit eine modulare Erweiterung mit den Beckhoff Busklemmen. Änderungen der Raumautomatisierungsfunktionen sind in der TwinCAT-Entwicklungsumgebung möglich und ersparen ein aufwändiges Umverdrahten, wie es bei verdrahteten Reglern üblich wäre. Als frei programmierbarer Ethernet-Controller kann der BC9191 auch als dezentrale Intelligenz eingesetzt werden und bietet dem Anwender damit eine größtmögliche Flexibilität beim Aufbau einer gewerkeübergreifenden, energieeffizienten Raumautomation.

Beckhoff bietet ein umfangreiches Portfolio an Energie- und Leistungsmessklemmen für Wartung, Leistungsmessung und Leistungsmonitoring.
Beckhoff bietet ein umfangreiches Portfolio an Energie- und Leistungsmessklemmen für Wartung, Leistungsmessung und Leistungsmonitoring.

Durchgängige Energiemessung in der Gebäudeautomation durch integrierte Energiemessung

Energieeffizienz spielt auch im Bereich der Gebäudeautomation eine zunehmend größere Rolle. Um Kosten zu sparen müssen Peaks verhindert, der Energieverbrauch gesenkt und Prozesse optimiert werden. Voraussetzung, um die richtigen kostensenkenden Entscheidungen fällen zu können, ist eine vollumfängliche, transparente Erfassung und Aufbereitung sämtlicher Energiedaten.

Mit einem breiten Portfolio an EtherCAT-Klemmen für das Energiemanagement liefert Beckhoff die passende Technologie für die laufende Überwachung des Energieverbrauchs sowie für die detaillierte Verbrauchsanalyse.

Universaldimmer mit integrierter Diagnose

Die Dimmer-Busklemmen mit einer Nennleistung bis 300 VA (W) (KL2751) und 600 VA (W) (KL2761) sind für den direkten Anschluss unterschiedlicher Beleuchtungsgeräte, wie Glühlampen und induktive und elektronische Vorschaltgeräte, vorgesehen. Die Beleuchtungsgeräte werden erkannt und in der richtigen Betriebsart angesteuert. Eine integrierte Diagnose zeigt die Betriebszustände über LEDs an und stellt die Zustandsdaten über das Bussystem zur Verfügung. Der elektronische Dimmer ist äußerst kompakt und mit einer automatischen Lasterkennung ausgestattet.

Integration des Gebäudebussystems KNX/EIB in die Beckhoff Steuerung

Die KNX/EIB-Busklemme KL6301 verbindet das KNX/EIB-Bussystem mit dem Beckhoff Busklemmensystem. Die KL6301 bietet die Möglichkeit beliebige Daten mit KNX/EIB-Teilnehmern auszutauschen. Die ETS-Software ist für die Konfiguration der KL6301 nicht notwendig. Die Konfiguration und Parametrierung erfolgt über TwinCAT Funktionsbausteine (IEC61131-3).

Die SMI-Masterklemmen verbinden das Busklemmensystem mit dem Standard Motor Interface und erlauben die Ansteuerung und exakte Positionierung von Rollladen- und Sonnenschutzantrieben.
Die SMI-Masterklemmen verbinden das Busklemmensystem mit dem Standard Motor Interface und erlauben die Ansteuerung und exakte Positionierung von Rollladen- und Sonnenschutzantrieben.

SMI-Masterklemmen zum direkten Anschluss an das Standard Motor Interface (SMI)

Die SMI-Masterklemmen KL6831 und KL6841 ermöglichen den direkten Anschluss an das SMI-Bussystem und vereinfachen so die Automatisierung von Jalousien und Sonnenschutzvorrichtungen. In Verbindung mit einem intelligenten Energie- und Beleuchtungsmanagement können die Lamellen entsprechend dem Sonnenstand gradgenau positioniert und nachgeführt werden. Die SMI-Antriebe können Ist-Positionen, Fehlermeldungen und Serviceinformationen an die SMI-Masterklemme zurücksenden.

An eine SMI-Masterklemme können biszu 16 Antriebe angeschlossen werden. Die KL6831 eignet sich für LoVo-SMI-Geräte. Die KL6841 dient zur Anbindung von 230-V-AC-SMI-Geräten.

BACnet-MS/TP-Schnittstelle für den Anschluss von bis zu 64 BACnet-Feldgeräten
BACnet-MS/TP-Schnittstelle für den Anschluss von bis zu 64 BACnet-Feldgeräten

1-Kanal-BACnet-MS/TP-Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle EL6861 ermöglicht den Anschluss von BACnet MS/TP (Master-Slave/Token-Passing)-Geräten über eine RS485-Schnittstelle. Bis zu 32 (bei Verwendung von Ultra-Low-Power-Transceivern bis zu 64) MS/TP-Geräte können angeschlossen werden. Die Schnittstelle EL6861 ist nur in Kombination mit TwinCAT und mindestens CX9020 zu verwenden, da der in TwinCAT integrierte Treiber BACnet MS/TP die Kommunikation über das MS/TP-Protokoll (BACnet-Revision 12) umsetzt. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls in TwinCAT.

Typischerweise werden folgende Geräte an die EL6861 angeschlossen:

  • Frequenzumformer
  • Pumpen
  • Antriebe (vor allem Ventilantriebe)
  • Raumbediengeräte
  • Kompaktregler (z. B. Volumenstromregler)

TwinCAT integriert das Human Machine Interface direkt in die gewohnte Engineering-Umgebung von Visual Studio. Die Programmierung entfällt; die Konfiguration erfolgt bequem über den grafischen Editor. So einfach die Konfiguration, so anpassungsfähig das Handling: Unabhängig von Betriebssystem, Browser und Device agiert diese webbasierte Lösung responsive – basierend auf HTML5 und Java Script.
TwinCAT integriert das Human Machine Interface direkt in die gewohnte Engineering-Umgebung von Visual Studio. Die Programmierung entfällt; die Konfiguration erfolgt bequem über den grafischen Editor. So einfach die Konfiguration, so anpassungsfähig das Handling: Unabhängig von Betriebssystem, Browser und Device agiert diese webbasierte Lösung responsive – basierend auf HTML5 und Java Script.

Schneller zur individuellen Bedienoberfläche

TwinCAT HMI setzt konsequent auf weitverbreitete IT-Standards wie HTML5, Java Script und CSS. Durch die Integration eines vollgrafischen Editors mit einer umfangreichen Toolbox in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung ist die Erstellung umfangreicher Visualisierungsseiten mit wenig Aufwand möglich. Kundenspezifische Funktionen, die nicht Bestandteil der Visualisierungstoolbox sind, können über oben genannte IT-Standards oder auch höhere Programmiersprachen umgesetzt werden. Die erstellten Visualisierungen sind clientseitig plattformunabhängig und responsive. Die leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zahlreiche Anwendungsszenarien: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und Multi-Runtime-Konzepten.

Beckhoff setzt auf IT-Standards:

  • Visual Studio für das Engineering
  • HTML5 für das Design
  • TLS für die sichere Kommunikation
  • Ausführung der Bedienoberfläche auf jedem HTML-fähigen Browser, unabhängig von Betriebssystem, Auflösung, Display

Relaisausgangsklemme zum Schalten von LED-Lampen

Die Ausgangsklemme EL2622-0010 besitzt zwei Relais mit je einem Einzelkontakt. Sie schaltet kontaktschonend im Spannungsnulldurchgang und ist speziell für kapazitive Lasten wie LED-Lampen geeignet. Ein praktischer Test konnte zeigen, dass eine EL2622-0010 an einer kapazitive Dauerstromlast von 4 A (Details siehe Dokumentation) nach 200.000 Schaltspielen weiterhin vollfunktionstüchtig blieb.

BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls in TwinCAT erfolgt sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines B-BCs (BACnet Building Controllers), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM).

Anwendungsbereiche

Meeting und Konferenz

Meeting und Konferenz

PC-based Control: Die Technologie für Ihr perfektes Meeting

Leitstellen

Leitstellen

PC-based Control: Das zuverlässige System für Ihre Infrastruktur

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control: Für Ihr intelligentes und zukunftsfähiges Gebäude

Entertainment-Technologie

Entertainment-Technologie

PC-based Control: Das System zur Entfaltung Ihrer Kreativität