Hohe Leistung effizient über weite Strecken übertragen

Interview mit Dr. Fabian Assion
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Interview mit Dr. Fabian Assion
Energieerzeuger und -verteiler stehen vor großen Herausforderungen: Die Integration erneuerbarer Energien erfordert flexible Lösungen für schwankende Einspeisungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an einem umfassenden Netzausbau und der Modernisierung bestehender Infrastruktur – hin vom herkömmlichen Verteilnetz zum Smart Grid. Zentral für effiziente Energieübertragung ist der verstärkte Einsatz von Automatisierungs- und Messtechnik. Sowohl für die transparente Erfassung aller Energieflüsse als auch für die Steuerung von Energiesystemen bieten wir innovative Lösungen.
Erneuerbare Energien sind essenziell für die Energiewende. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von äußeren Faktoren wie Sonne und Wind erfordern sie flexible Steuerungstechnik und effiziente Speicherlösungen. Beckhoff verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Automatisierung von erneuerbaren Energien: Mehr als 130.000 Windenergieanlagen wurden bereits mit unserer Steuerungstechnik automatisiert. Unsere Lösungen decken alle Funktionen ab, von der Betriebsführung über die Pitchregelung und das Azimut-System bis hin zur Schwingungsüberwachung und Parkvernetzung. Spezifische Software-Frameworks werden nicht nur für die Windenergie, sondern auch zur Steuerung von Gezeitenkraftwerken eingesetzt. Darüber hinaus findet sich Beckhoff Technik in verschiedenen Applikationen wie Solaranlagen, Wasserkraftwerken, Geothermie-Anlagen, Biogasanlagen, der Wasserstoffindustrie und Elektromobilität.
Eine flexible Basis für zukunftsfähige Automatisierung bietet die Integration aller Funktionen wie Steuerung und Regelung, Condition Monitoring, Visualisierung, Cloud-Anbindung, Explosionsschutz, Sicherheits- und Messtechnik auf einer Plattform. Dank offener Schnittstellen und der Unterstützung der IEC 61850 können auch konventionelle und erneuerbare Energiequellen in eine gemeinsame Automatisierungsplattform eingebunden werden.
Bis vor einigen Jahren floss Energie in Stromnetzen nur in eine Richtung: von der Erzeugung im Höchst- und Hochspannungsbereich hin zum Verbrauch im Mittel- und Niederspannungsbereich. Heute hat sich dies durch den erhöhten Anteil an erneuerbaren Energien geändert: Energieflüsse sind bidirektional, die Erzeugung erfolgt dezentral und die Versorgung ist ungleichmäßig, was zu Überlastungen und Instabilitäten führen kann. Während herkömmliche Kraftwerke mit Synchrongeneratoren arbeiten, nutzen erneuerbare Energien wechselrichtergesteuerte Systeme, was die Regelung in traditionellen Netzen dynamischer macht. Smart Grids sind die Lösung: Sie ermöglichen durch umfangreiche Informationen zum Netzzustand eine bessere Regelung des Stromnetzes und sind somit ein wesentlicher Baustein für eine stabile und nachhaltige Energieversorgung der Zukunft.
Beckhoff bietet passende Automatisierungstechnik für intelligente Verteilnetze: EtherCAT ermöglicht eine präzise Kommunikation mit I/O-Modulen, die für die Spannungs- und Strommessung in Trafo- und Ortsnetzstationen erforderlich sind. Offene Schnittstellen erleichtern die Anbindung an bestehende Netzleitsysteme. Smart-Grid-Funktionen können direkt in die Steuerung integriert werden, wodurch eine dynamische Anpassung an wechselnde Lastbedingungen möglich wird.
Energie muss in Verteilnetzen möglichst effizient und verlustarm übertragen werden. Beckhoff Technologie kommt dabei sowohl in konventionellen Wechselstromübertragungssystemen (AC) als auch in Technologien wie Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) und flexiblen Wechselstrom-Übertragungssystemen (FACTS), die zur Stabilisierung und Optimierung der Netzleistung beitragen, zum Einsatz. Die hohe Performance der Beckhoff Steuerungsplattform ermöglicht eine präzise Regelung von Umrichterstationen und Leistungselektronik. Mit EtherCAT können Millionen von Messwerten aus I/O-Modulen in Echtzeit verarbeitet werden, um Leitungsüberwachung und Schutzmechanismen zu optimieren.
Die Skalierbarkeit der Beckhoff Systeme erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Übertragungsanforderungen, von einzelnen Leitungen bis hin zu verteilten Netzen. Die Möglichkeit, Daten sicher in die Cloud zu übertragen, unterstützt bei der Echtzeitanalyse und der Entwicklung präventiver Wartungskonzepte. Dank der umfangreichen Softwarelösungen können auch komplexe Anwendungen wie modulare Multilevel-Umrichter (MMC) effizient gesteuert und überwacht werden.
Energiespeichersysteme (ESS) speichern Energie aus dem Netz oder erneuerbaren Energiequellen und geben sie bei Bedarf wieder frei. So lassen sich Energieproduktion und -verbrauch zeitlich entkoppeln. Die Integration von Energiespeichern ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen wie Netzstabilisierung, Frequenz- und Spannungsregelung, Nachfragereaktionen sowie die Integration erneuerbarer Energien. Eine wesentliche Herausforderung dabei ist die erhöhte Volatilität und reduzierte Trägheit im Netz, die eine schnelle Reaktion auf Netzstörungen erfordert. Dank ihrer hohen Reaktionsfähigkeit sind besonders Batteriespeicher für Netzdienstleistungen wie Frequenzregelung und Spannungsstabilisierung geeignet.
Beckhoff bietet eine durchgängige Automatisierungsplattform für Energiespeichersysteme, Power-to-X-Anwendungen und Wasserstoffsysteme. Leistungsfähige PCs ermöglichen eine präzise Steuerung von Lade- und Entladevorgängen sowie die Überwachung des Batteriezustands. Dank offener Schnittstellen können unterschiedliche Speichertechnologien problemlos integriert und mit dem Netz synchronisiert werden. Umfangreiche Softwaretools bieten nicht nur die Möglichkeit, Last- und Speicherkapazitäten zu optimieren, sondern auch historische Daten für Vorhersagemodelle zu nutzen.
Für die erfolgreiche Modernisierung der Energieverteilung muss die Kommunikation zwischen allen Akteuren im Stromnetz gelingen: konventionelle Kraftwerke, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sowie lokale Systeme, die Energie verbrauchen, speichern oder einspeisen können. Effiziente Anlagenvernetzung und bidirektionale Konnektivität sind entscheidend, damit dezentrale Anlagen ins Stromnetz zurückspeisen können.
Hybride Energieanlagen (HPP) kombinieren Energieerzeuger mit Speicherlösungen an einem Standort und werden als eine Einheit betrieben. HPPs haben eine integrierte Steuerung über jede Anlage, die entsprechend spezifischen Anforderungen und Umweltbedingungen optimiert wird. Im Gegensatz dazu steuert ein lokales Energiesystem (LES) die Energieerzeugung und -speicherung in einem definierten geografischen Gebiet, z. B. einem Stadtviertel. Die LES-Steuerung fokussiert sich auf die Balance zwischen lokaler Erzeugung und Nachfrage, oft mit einfacheren Energiemanagementsystemen.
PC-based Control vereinfacht durch ihre hohe Konnektivität die Vernetzung von Energieerzeugungsanlagen mit Leitstellen und Netzbetreibern. Flexible Feldbus-Anbindungen und die Integration von Fernwirk-Protokollen wie IEC 60870-5-10x und IEC 61850 ermöglichen Fernüberwachung und Betriebsoptimierung.
Ein Multilevel-Umrichter (MMC) besteht aus einer Vielzahl von Submodulen (häufig Halbbrücken oder Vollbrücken), die in Serie geschaltet sind, um eine gestufte Ausgangsspannung zu erzeugen. Diese Struktur ermöglicht die Erzeugung nahezu sinusförmiger Spannungen mit minimalen harmonischen Verzerrungen. Das reduziert Schaltverluste und erhöht den Wirkungsgrad. Die vielen Submodule erzeugen nahezu sinusförmige Spannungen und minimieren harmonische Verzerrungen. MMCs reagieren dynamisch auf Netzschwankungen, liefern Wirk- und Blindleistung und sind ideal für erneuerbare Energien, Batteriespeicher und HVDC-Systeme. MMCs erhöhen die Gesamteffizienz durch geringere Verluste, hohe Skalierbarkeit und Fehlertoleranz, da defekte Submodule isoliert werden können.
EtherCAT ermöglicht hochpräzise Steuerung und schnelle Kommunikation in MMCs, was für die Leistungsregelung und Energieumwandlung entscheidend ist. Weitere Vorteile PC- und EtherCAT-basierter Umrichter sind die Minimierung von Oberschwingungen, verbesserte Energiequalität, schnelle Anpassung an Netzschwankungen und hohe Effizienz.
Sorgen Sie für eine intelligente Energieverteilung mit transparentem Monitoring von Verfügbarkeiten und Bedarfen.
Steuern und überwachen Sie Kraftwerke, Windparks, Solaranlagen oder Wasserstoff-Gewinnung effizient mit PC-based Control.
Mehr als 125.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 16 MW wurden weltweit mit Beckhoff Technologie automatisiert.
Innovative Steuerungslösungen für die effiziente und flexible Automatisierung von Wasserstoffanlagen