Mit intelligenten
Technologien zu
mehr Nachhaltigkeit

Energiemanagement mit Beckhoff – messen, vernetzen, optimieren

Ob Energieerzeugung, Smart Grids, nachhaltige Gebäude oder effiziente Maschinen: PC-based Control bringt Optimierungen für alle Bereiche. Unsere Kollegen geben einen Überblick.
Ob Energieerzeugung, Smart Grids, nachhaltige Gebäude oder effiziente Maschinen: PC-based Control bringt Optimierungen für alle Bereiche. Unsere Kollegen geben einen Überblick.

Für eine erfolgreiche Energiewende müssen wir alle verfügbaren Chancen nutzen. Dabei gilt es, die Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Phasen der Energieerzeugung und -verteilung sowie die Flexibilität bei der Nutzung zu erhöhen. Voraussetzung für ein effektives Energiemanagement ist eine kontinuierliche Erfassung des Ist-Zustands und ein laufendes Monitoring. Hierfür bringt unsere PC-basierte Steuerungstechnik Datentransparenz in alle Bereiche – mit systemintegrierter Energiemesstechnik und hoher Konnektivität. Dies eröffnet Unternehmen Handlungsspielräume, um anstehende Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig die Profitabilität zu erhöhen.

Wo werden Sie mit Beckhoff aktiv?

  • Erzeugung erneuerbarer Energien aus Sonne, Wind und Wasser
  • intelligente Verteilnetze mit bidirektionalem Energiefluss
  • Erschließung neuer Energieträger wie z. B. Wasserstoff
  • energieeffizienter Betrieb von Gebäuden, Maschinen und Anlagen

Für welchen Einsatzbereich suchen Sie intelligente Automatisierung?

Energieerzeugung

Energieerzeugung

Steuern und überwachen Sie Kraftwerke, Windparks, Solaranlagen oder Wasserstoff-Gewinnung effizient mit PC-based Control.

Smarte Energienetze

Smarte Energienetze

Sorgen Sie für eine intelligente Energieverteilung mit transparentem Monitoring von Verfügbarkeiten und Bedarfen.

Nachhaltige Gebäude

Nachhaltige Gebäude

Erschließen Sie Einsparpotenziale durch ganzheitliche Gebäudeautomation vom Büro bis zur Produktionshalle.

Effiziente Maschinen

Effiziente Maschinen

Optimieren Sie Maschinen und Anlagen mit Energiemanagement und ressourcenschonender Automatisierung.

Unsere Highlights für Energiemanagement

Leistungs- und Energiemesstechnik

Beim Energiemonitoring werden häufig kostenintensive Speziallösungen verwendet. Mit einer vollständigen Messkette vom Sensor bis in die Cloud bringt Beckhoff Transparenz in Energie- und Datenströme. Ihr Vorteil: maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Standardkomponenten, auch als Retrofit für bestehende Anlagen. Dies ermöglicht die Überwachung von Verfügbarkeiten und Bedarfen als Voraussetzung für intelligente Netze und die Verbesserung der Effizienz auf Verbraucherebene sowie die Dokumentation gemäß ISO 50001.

Mehr erfahren

TwinCAT Analytics

Für die Auswertung von Daten aus dem Energiemonitoring bedarf es geeigneter Analysesoftware. Die Produktfamilie TwinCAT Analytics stellt Bausteine für einen vollständigen Workflow bereit: von der Datenakquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis zur Analyse und Darstellung in webbasierten Dashboards. Das erleichtert Ihnen den Aufbau eines eigenen Energiemanagementsystems.

Mehr erfahren

EtherCAT

Herausragende Performance und einfache Konfiguration kennzeichnen EtherCAT, die Ethernet-basierte Echtzeittechnologie von Beckhoff. Zum einen bietet EtherCAT sehr schnelle Zyklus- und Synchronisierungszeiten und zum anderen eine hohe Bandbreite für datenintensive messtechnische Anwendungen. Mit dieser hohen Performance ermöglicht EtherCAT ein effizientes Energiemanagement von der Windenergieanlage oder Produktionsmaschine bis zum Gebäude.

Mehr erfahren

Energieprojekte umgesetzt mit Beckhoff

Systemintegrierte Messtechnik für die Energieversorgung der Westschweiz

Romande Energie SA, einer der fünf größten Energieversorger der Schweiz, setzt in seinen Umspannwerken mit den Leistungsmessklemmen EL3453 und weiteren EtherCAT-Klemmen systemintegrierte Messtechnik von Beckhoff ein, um die Netzverfügbarkeit sicherzustellen. Realisiert ist dies über ein sekundäres Datenerfassungssystem, das einen Ausfall des gesamten oder eines Teils des Haupterfassungspfades kompensieren kann. Romande Energie produziert, verteilt und handelt elektrische Energie im Kanton Waadt und in Teilen der Kantone Wallis, Freiburg und Genf. Als Betreiber des Versorgungsnetzes ist das Unternehmen auch für das 125-kV-Netz verantwortlich. Versorgt werden mehr als 300.000 Kunden, was einer Zahl von etwa 500.000 Personen entspricht. Die Netzinfrastruktur umfasst 45 Umspannstationen (Hoch- bis Mittelspannung), 3.200 Unterstationen (Mittel- bis Niederspannung), 10.000 km Stromleitungen und 720 km Glasfaserleitungen.

Vollautomatischer Gebäudebetrieb ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

Building H ist ein zukunftsweisendes Gebäude mit 82.000 m2 Grundfläche in der Wuhan Economic and Technological Development Zone (WEDZ). Der H-förmige Grundriss ermöglicht eine optimale Nutzung des natürlichen Lichts zur Beleuchtung. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage mit einer Energieerzeugungskapazität von über 200.000 kWh pro Jahr, die ungefähr den jährlichen Stromverbrauch für die Beleuchtung des Gebäudes abdeckt. Eine Regenwassersammelanlage auf dem Dach mit einem Volumen von 300 m3 liefert recyceltes Wasser für die Reinigung des Gebäudes und die Bewässerung der Pflanzen. Auf diese Weise lässt sich der Verbrauch von Frischwasser und Energie minimieren. Alle diese Systeme sind an das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff angeschlossen, das den zuverlässigen Betrieb sicherstellt.

PC-based Control verbindet Energiedatenerfassung und Big Data

Zur Durchführung einer optimalen energetischen Betriebsführung öffentlicher Gebäude ist es erforderlich, durch ein Energiemonitoring in möglichst kurzen Zeitintervallen über die Verbräuche von Wasser, Strom und Wärme informiert zu werden. Die StädteRegion Aachen ist daher dem Beispiel der Stadt Aachen gefolgt und hat gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen und dem IT-Dienstleister regio iT GmbH die Einführung des Monitoringsystems e2watch initiiert, basierend auf einer Datenlogger-Komplettlösung von Beckhoff. Über das Energiemonitoringsystem e2watch werden Energieverbrauchsanalysen Gebäudenutzern sowie einer interessierten Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung gestellt, und dies in einem öffentlich zugänglichen Bereich. Diese Transparenz sensibilisiert gerade die Gebäudenutzer für einen sparsamen Umgang mit Energieressourcen

Nachhaltiges Wachstum mit PC-based Control generieren

Schon 2016 hat Beckhoff erfolgreich ein Energiemanagementsystem implementiert und wurde im gleichen Jahr vom TÜV Süd nach ISO 50001 zertifiziert. Das Energiemanagementsystem trägt dazu bei, die Kosten und den Energieverbrauch des Unternehmens stetig zu verringern. Voraussetzung dafür ist eine kontinuierliche Erfassung aller relevanten Verbräuche. Deren Analyse zeigt Potenziale für weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs auf. Damit kommt Beckhoff nicht nur den gesetzlichen Anforderungen nach, das Unternehmen wird auch seiner Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz gerecht. Denn weniger Energieverbrauch führt automatisch zu einer massiven Reduzierung der CO2-Emissionen – die große Herausforderung der nächsten Jahre für alle Unternehmen bei der Erreichung einer klimaneutralen Wirtschaft.