Mit der ganzheitlichen Gebäudeautomation von Beckhoff lassen sich Einsparpotenziale leicht aufdecken, denn sie erfasst den Energieverbrauch in jedem Gewerk. Schon die präsenzbasierte Steuerung von Beleuchtungs- und Klimatisierungssystemen ermöglicht Einsparungen ohne großes Invest. Ein gebäudeweites Monitoring einschließlich aller Maschinen und Anlagen hilft zum Beispiel, Lastspitzen zu erkennen und zu verteilen, um insgesamt einen nachhaltigen Gebäudebetrieb zu erreichen.
Potenziale erschließen mit ganzheitlicher Automatisierung:
- Kosteneinsparungen durch reduzierten Energieeinsatz
- schnelles Return-on-Investment durch skalierbare und nachrüstbare Technik
- verbesserte Unternehmensreputation durch nachhaltiges Handeln
Unsere Produkthighlights für energieeffiziente Gebäude

Leistungs- und Energiemesstechnik
Maschinen und Anlagen sind dynamische Systeme: Über die Jahre werden sie erweitert oder verkleinert, umgebaut oder modernisiert. Das Gleiche gilt für Gebäude und Liegenschaften und alle darin enthaltenen Gewerke. Um in unübersichtlichen Systemarchitekturen flächendeckende Transparenz zu erzeugen, empfiehlt sich die systemintegrierte Energie- und Leistungsmessung mit Beckhoff.

TwinCAT Lighting Solution
Schnell konfigurierbar ohne Programmierung – das ist unsere Softwarelösung für das Lichtmanagement, welche DALI-2-Geräte und ihre Gruppierung unterstützten. Alle Hauptfunktionen der Lichtsteuerung können für jede Beleuchtungsgruppe individuell ausgewählt werden. TF8050 umfasst gängige Funktionen wie Human Centric Lighting, Tageslichtsteuerung, Konstantlichtregelung sowie Zeitschaltplaner und Timer zur Realisierung individueller Steuerungen. Neu: Die Lichtlösung generiert automatische Optimierungen. So werden z. B. die Nachlaufzeiten ermittelt und dem Nutzer ein Vorschlag zur schnelleren Abschaltung vorgeschlagen.

TwinCAT Building Automation
TwinCAT realisiert alle Funktionen der Gebäudesteuerung in Software. Das bedeutet maximale Flexibilität bei geringen Engineeringkosten und die Möglichkeit zur Änderung oder Erweiterung im laufenden Betrieb. Als durchgängige Plattform stellt TwinCAT eine HMI sowie SPS-Bibliotheken für alle Gebäudefunktionen bereit; von der Heizzentrale über Klimaanlagen bis zur Raumklimatisierung und zu den Gewerken Beleuchtung, Verschattung oder Fassadensteuerung.

TwinCAT 3 IoT OCPP und EtherCAT-Klemme EL6761
Mit TF6771 unterstützt TwinCAT das Open Charge Point Protocol (OCPP). Dies standardisiert die Kommunikation zwischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und zentralen Managementsystemen. In Verbindung mit der EtherCAT-Klemme EL6761 ergibt sich eine Komplettlösung für die Ladeinfrastrukturkommunikation. Sie ermöglicht die Steuerung und die Anbindung einzelner Ladesäulen an das Managementsystem, aber auch die Kommunikation zwischen mehreren Ladestationen innerhalb eines Ladesäulenparks.
Ganzheitliche Gebäudeautomation als Schlüssel zur Energieeffizienz

Gebäudeautomation mit PC-based Control ermöglicht Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Sinne des Green Building. Alle Gewerke sind auf einer Plattform integriert: von der HLK über die Raumautomation, die Fernwartung und Energiedatenerfassung bis zum Bedienen und Beobachten. Hierfür bieten wir einen umfangreichen Baukasten an Hard- und Softwarekomponenten, der sowohl in einzelnen Gewerken als auch systemübergreifend genutzt werden kann. Davon profitieren alle Beteiligten:
- Architekten durch maximale gestalterische Freiheit bei funktionaler Effizienz
- Fachplaner durch erhöhte Planungssicherheit bei reduzierter Komplexität
- Systemintegratoren durch vereinfachtes Engineering und erhöhte Prozesssicherheit
- Betreiber mit minimierten Betriebskosten und Wartungsaufwand
- Investoren durch größtmöglichen Investitionsschutz
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Branchenseite für die Gebäudeautomation.
Effiziente Gebäudeautomatisierung umgesetzt mit Beckhoff

Alsik Hotel setzt neuen Standard für energieeffizienten Gebäudebetrieb
Das Steigenberger Alsik Hotel & Spa in Sønderborg ist nicht nur das größte Hotel in Süddänemark, sondern auch eines der nachhaltigsten und klimaschonendsten in ganz Nordeuropa. Hightech-Lösungen sorgen für die energieeffiziente Steuerung von Heizung, Lüftung und Klimatisierung und bieten den Gästen gleichzeitig größtmöglichen Komfort. Die Automatisierung ist ein Ergebnis der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Beckhoff und Danfoss.

Vollautomatischer Gebäudebetrieb ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen
Building H ist ein zukunftsweisendes Gebäude mit 82.000 m2 Grundfläche in der Wuhan Economic and Technological Development Zone (WEDZ). Der H-förmige Grundriss ermöglicht eine optimale Nutzung des natürlichen Lichts zur Beleuchtung. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage mit einer Energieerzeugungskapazität von über 200.000 kWh pro Jahr, die ungefähr den jährlichen Stromverbrauch für die Beleuchtung des Gebäudes abdeckt. Eine Regenwassersammelanlage auf dem Dach mit einem Volumen von 300 m3 liefert recyceltes Wasser für die Reinigung des Gebäudes und die Bewässerung der Pflanzen. Auf diese Weise lässt sich der Verbrauch von Frischwasser und Energie minimieren. Alle diese Systeme sind an das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff angeschlossen, das den zuverlässigen Betrieb sicherstellt.

Moderne Steuerungstechnik für flexibler gestaltbare Lichtszenarien und gesteigerte Energieeffizienz
Die Beleuchtung macht den Unterschied – im Showroom, am Display oder am Verkaufsregal. Der italienische Kaufhauskonzern Bennet SpA weiß das sehr gut und stattet seine 73 Geschäfte und 45 Einkaufszentren daher sukzessive mit moderner Gebäudeautomation aus. Der langjährige Systemintegrator INTEREL Trading setzt hierbei auf PC-based Control von Beckhoff und DALI-2, um die Forderungen des Betreibers nach einer flexiblen Gestaltung der Lichtszenarien und hoher Energieeffizienz zu erfüllen.
Messen, vernetzen, optimieren – auch in anderen Bereichen bringt Beckhoff Technologie Vorteile:

Energieerzeugung
Steuern und überwachen Sie Kraftwerke, Windparks, Solaranlagen oder Wasserstoff-Gewinnung effizient mit PC-based Control.

Smarte Energienetze
Sorgen Sie für eine intelligente Energieverteilung mit transparentem Monitoring von Verfügbarkeiten und Bedarfen.

Effiziente Maschinen
Optimieren Sie Maschinen und Anlagen mit Energiemanagement und ressourcenschonender Automatisierung.

Energiemanagement
Nutzen Sie ganzheitliche Automatisierung für ein effizientes Energiemanagement.