Entdecken Sie Beckhoff Produkte jetzt auf ausschreiben.de


Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Wer über Nachhaltigkeit, CO2-Einsparungen und die gesellschaftliche Verantwortung zur Erreichung globaler Klimaziele spricht, muss die entscheidende Frage stellen: Welche Lösungen stehen zur Verfügung, um einen Großteil des weltweiten Energieverbrauches deutlich zu reduzieren – den Energieverbrauch in Gebäuden? Diese Frage ist nicht nur eine ökologische, sie ist zunehmend auch eine ökonomische. Die Interessen von Investoren und Betreibern sind deckungsgleich: Nur Energieeffizienz-optimierte Gebäude mit entsprechendem Energiemonitoring- und -management sind zukunftsfähige Gebäude.
Mit gewerkeübergreifender Gebäudeautomation, wie wir sie mit PC-based Control bieten, lässt sich nachhaltiges, energieeffizientes Bauen und Wohnen im Sinne eines Green Building realisieren. Alle Gewerke werden auf einer Plattform integriert. Davon profitieren alle Beteiligten der Gebäude-Wertschöpfungskette: Architekten genießen maximale gestalterische Freiheit bei optimaler funktionaler Effizienz; Fachplaner erhalten erhöhte Planungssicherheit bei reduzierter Komplexität; Systemintegratoren profitieren von einem vereinfachten Engineering und erhöhter Prozesssicherheit; Betreiber minimieren ihre Betriebskosten und den Wartungsaufwand; Investoren erhalten größtmöglichen Investitionsschutz.
Heizung, Lüftung, Klima
Mit der Softwarebibliothek TwinCAT 3 Building Automation steht ein umfangreiches Paket an Funktionsbausteinen für die Gebäudeautomation zur Verfügung, welche den gesamten Funktionsumfang der HLK-Steuerung abdecken. Damit vereinfacht sich die Arbeit des Systemintegrators bei der Realisierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik deutlich. Auch Funktionen wie Sommernachtkühlung, Sommerkompensation, Stützbetrieb, Zeitschaltpläne stehen zur Verfügung. Mit Hilfe der HLK-Bausteine lassen sich durch die präsenzabhängige Steuerung von Gewerken weitere Energieeinsparmöglichkeiten ausschöpfen.
Raumautomation
Zur intelligenten Steuerung aller Gewerke werden Beleuchtung, Sonnenschutz, Fenstersteuerung, Heizung, Lüftung und Klima in der Raumautomation auf einer zentralen Plattform miteinander verknüpft. Damit verringert sich die Anzahl der einzelnen physikalischen Datenpunkte und damit die Fehleranfälligkeit. Außerdem ist die Bereitstellung aller Daten in einem System die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Energiemonitoring. Die Sonnenschutzfunktionen Thermoautomatik und die Lichtlösung zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung tragen erheblich zur Energieeinsparung bei. Auch lassen sich klassische Raumbediengeräte via KNX/EIB, Modbus und EnOcean® einfach einbinden.
Medientechnik
Durch die Unterstützung der gängigen Protokolle und Schnittstellen der Medien- und Gebäudetechnik ist unsere Automatisierungsplattform in der Lage, alle branchentypischen Geräte und Systeme anzusprechen. Darüber hinaus eröffnet die Integration von AV- und Medientechnik und Gebäudeautomation neue Möglichkeiten, beispielsweise für die einfache Steuerung und Bedienung von Multimediageräten in Meeting- und Konferenzräumen.
Bedienen und Beobachten
Je nach Gebäudetyp bzw. -funktion variieren die kundenspezifischen Anforderungen in Bezug auf Fernwartung, Energie- und Verbrauchsdatenerfassung, Druckluftüberwachung und Zeitschaltung. TwinCAT HMI ist perfekt geeignet, um alle Daten der Gebäudesteuerung und -überwachung zu visualisieren. Die Visualisierung kann an einem lokalen Panel-PC oder einem Control Panel erfolgen, das an einen Industrie-PC oder Embedded-Controller angeschlossen ist. Aber auch jeder HTML5-fähige Browser, z. B. auf Smartphones oder Tablets, kann zur HMI-Visualisierung verwendet werden. Die TwinCAT-IoT-Funktionen ermöglichen außerdem die einfache und sichere Kommunikation mit Cloud-Diensten.
Mit einem umfassenden Baukasten an modularen und skalierbaren Soft- und Hardwarekomponenten bieten wir für jede Aufgabe in der Gebäudeautomation eine hinsichtlich Performance, Kosten und verfügbarem Einbauraum exakt zugeschnittene Steuerungslösung. Die PC-basierte Automatisierungsplattform übernimmt Steuerung, Datenverarbeitung, Visualisierung, Fernwartung und Cloud-Anbindung. Dank offener Schnittstellen in Soft- und Hardware eignet sie sich optimal zur zentralen oder dezentralen Steuerung aller Gewerke. Dabei kann die Steuerung lokal oder in der Cloud erfolgen.
Von den leistungsstarken Industrie-PCs für die Management- und Bedienebene, den Embedded-PCs für die Automatisierungsebene bis zu den Busklemmen-Controllern für die Raumautomation profitieren Sie von maximal skalierbarer Leistung. Unser Busklemmensystem unterstützt mit rund 1.000 verschiedenen I/O-Klemmen alle gängigen Sensoren und Aktoren sowie die in der Gebäudeautomation typischerweise genutzten Feldbussysteme. Die feine Granularität des Systems ermöglicht es, immer nur so viele Eingänge oder Ausgänge zu stecken, wie es das jeweilige Projekt erfordert. Zur Verbindung der Gebäudeautomation mit gängigen Datenbanken kann der TwinCAT Database Server in die Projektierung eingebunden werden. In Verbindung mit den TwinCAT-IoT-Funktionen lassen sich auch Datenspeicherung und Monitoring in der Cloud realisieren.
Zukunftsfähige Gebäude müssen diverse Richtlinien und Normen hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erfüllen. Mit Automatisierungstechnik lassen sich alle relevanten Standards, wie z. B. die EN 15232, realisieren. Diese beschreibt den Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement auf die Energieeffizienz und umfasst eine strukturierte Liste aller Gebäudeautomationsfunktionen und deren Einfluss auf die Energieeffizienz. Außerdem bietet die EN 15232 methodische Unterstützung bei der Definition von Mindestanforderungen an die Gebäudeautomation. Grundsätzlich gilt: je höher der Automatisierungsgrad, desto höher die Energieeinsparung.
Mit einer PC-basierten Steuerungslösung von Beckhoff und den optimierten Funktionen in der Softwarebibliothek TwinCAT 3 Building Automation wird die Energieeffizienzklasse A der DIN EN 15232 erreicht. Betreiber profitieren vom Status ISO 50001-ready und können durch die Erfassung sämtlicher Energieverbräuche von der Energieumlage befreit werden.
Auch ein hoher Smart Readiness Indicator lässt sich mit Beckhoff realisieren. Der von der EPBD definierte Standard gibt an, wie hoch die Fähigkeit eines Gebäudes ist, Funktionen intelligent und bedarfsgerecht anzupassen. So sollte z. B. ein Raum nur dann beheizt und beleuchtet werden, wenn sich jemand in ihm aufhält: Sensoren erfassen den Anwesenheitsstatus und regeln automatisch die entsprechenden Gebäudefunktionen. PC-based Control stellt dafür alle erfassten Daten auf einer zentralen Plattform zur Grundlage eines intelligenten Energiemanagements bereit.
Energiedatenerfassung und -management sowie die daraus resultierenden Möglichkeiten zur Optimierung werden für die moderne Gebäudeautomation immer wichtiger. Cloud-Systeme spielen dabei eine zentrale Rolle für das Datenhandling. Mit Gebäudeautomation von Beckhoff lässt sich über die TwinCAT-IoT-Funktionen eine durchgängige Kommunikation von der I/O-Ebene in die Cloud realisieren.
Ein zentraler Vorteil der Cloud-Anbindung ist die Möglichkeit der Zusammenfassung mehrerer Liegenschaften in einem Portfolio. Dies ermöglicht den direkten Vergleich von Gebäudedaten und somit ein Performance-Monitoring. Anomalien im Energieverbrauch können durch einen Vergleich mit ähnlichen Gebäuden schnell erkannt und untersucht werden. Das Monitoring sowie die Benachrichtigung über Störungen können zentral und standortunabhängig über Geräte wie Smartphones oder Tablets erfolgen. TwinCAT Analytics ermöglicht außerdem die Analyse von Gebäudedaten direkt in der Cloud. Die Nutzung von Datenbanken erlaubt die kostengünstige Speicherung der Daten über einen langen Zeitraum und den Vergleich mit regelbasierten Analysen. Mit Predictive Maintenance können durch Verschleiß oder Verschmutzungen entstehende Probleme erkannt werden, bevor es zum Ausfall kommt. Der Einsatz von Machine-Learning-Konzepten ermöglicht die Optimierung von Betriebsstrategien und Regelalgorithmen über die gesamte Betriebszeit und Lebensdauer hinweg.
Mit den in TwinCAT verfügbaren Supplements (z. B. HTTP/Rest, MQTT oder OPC UA) sind keine weiteren Geräte für die Anbindung an Cloud-Systeme notwendig. Die Kommunikation erfolgt direkt aus der TwinCAT-Steuerung an die Cloud. Damit sind die Controller von Beckhoff perfekt als Edge-Geräte einsetzbar.
PC-based Control für die Gebäudeautomation in Büros und Bildungseinrichtungen
PC-based Control für die Gebäudeautomation in Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und Bühnen
PC-based Control für die Gebäudeautomation in Gewerbe- und Industriebauten
PC-based Control: die intelligente Automationslösung für energieeffiziente Infrastrukturbauten
Unsere Ausschreibungstexte für die Gebäudeautomation finden Sie auch auf ausschreiben.de