Die Möglichkeit der Zustandsüberwachung von Geräten und des zeit- und ortsunabhängigen Zugriffs auf die Steuerung wird von immer größerer Bedeutung. So kann der Betreiber oder Servicemitarbeiter in der Leitstelle überprüfen, ob die Geräte im Feld ordnungsgemäß funktionieren. Die Unterstützung von Standardschnittstellen sowie aller branchenrelevanten, herstellerspezifischen Protokolle macht die Beckhoff-Steuerung zu einer offenen Plattform, die dem Anwender maximale Flexibilität bei der Konfiguration seiner Anwendung lässt. So kann er mit einem einzigen System den Zustand diverser Drittsysteme, beispielsweise die Matrix seiner Monitore oder diverse physikalische Parameter, überwachen.
Aufgrund seiner Modularität ist das Beckhoff-Steuerungssystem flexibel erweiterbar: Sollen die Funktionen zur Überwachung erweitert werden, bedarf es lediglich einer weiteren Klemme im Klemmenstrang sowie einer Ergänzung der Software. Zum Bedienen und Beobachten bietet Beckhoff eine große Vielfalt an elegant designten Multitouch-Panels und -Panel-PCs. Displaygrößen von 7 bis 24 Zoll erlauben dem Anwender, das für seine Applikation passende Gerät auszuwählen.

Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für das Bedienen und Beobachten finden Sie hier: