PC-based Control zur Steuerung einer CO2-Verbundkälteanlage
Tekloth GmbH, Bocholt, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Tekloth GmbH, Bocholt, Deutschland
Auch in Industriegebäuden wird zunehmend auf intelligente Gebäudeautomation gesetzt, da das effiziente Zusammenspiel aller Gewerke Kosten reduziert – und zwar sowohl bei der Errichtung als auch beim Betrieb des Gebäudes. Die Gebäudeautomation misst, steuert, regelt und optimiert die komplexen Abläufe der verschiedenen gebäudetechnischen Anlagen nutzungsabhängig und durchgehend und stellt damit deren Funktionsweise sicher. So wird die Beleuchtung in Lagerhallen, auf Produktionsflächen und Fahrwegen abhängig vom Bedarf, der Anwesenheit, der Helligkeit, der Tages- und Jahreszeit geschaltet bzw. gedimmt. Auch Heizung, Lüftung oder Klimaanlage werden bedarfs- und zeitgerecht gesteuert. Über Smart Grid lassen sich Geräte und Anlagen, entsprechend der Auslastung des Energienetzes, an- oder ausschalten.
Unser umfangreiche Busklemmen-Baukasten bietet I/O-Module für ein breites Anwendungsspektrum und unterschiedlichste Funktionalitäten: Die mechanische Lüftung durch automatisch öffnende Dachfenster lässt sich über die Busklemme KL2722 ansteuern. Produktionsmedien, wie die Druckluft, überwacht eine KM3702. Für das Erfassen und Auswerten der Verbrauchsdaten von Wärme-, Wasser-, Gas- und Stromzählern steht die M-Bus Masterklemme KL6781 bereit und für die direkte Strommessung die Leistungsmessklemme KL3403. Auch die sehr sensible Reinraumregelung kann mit hochgenauer Messtechnik von Beckhoff realisiert werden.