Beckhoff und
PIXERA: Steuerung
und Projektion
in optimaler
Abstimmung

Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Neben Ethernet TCP/IP, seriellen Protokollen und OPC UA unterstützt die Beckhoff Steuerungsplattform alle für die Medientechnik relevanten Protokolle wie Open Control Architecture (AES 70 Standard), PJLink, SMPTE-Timecode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™ und Streaming ACN (sACN). Damit lassen sich herstellerunabhängig die unterschiedlichsten medientechnischen Geräte ansteuern: Audio- und Videosysteme, Bildschirme, Multimediaserver und Streaming-Dienste werden einfach in einem Netzwerk und auf derselben Plattform betrieben. Ihr Vorteil: Sie sind frei bei der Auswahl Ihrer medientechnischen Geräte und Komponenten und müssen keine Rücksicht auf herstellerspezifische Protokolle nehmen. Die Beckhoff-Plattform fungiert hier quasi als Multi-Gateway der Sprachenvielfalt und sorgt für die reibungslose Kommunikation der Geräte untereinander sowie eine optimale Usability.
Die Skalierbarkeit und Modularität der Soft- und Hardwarekomponenten erlaubt es Ihnen, Ihre Steuerung leistungs- und kostenmäßig exakt dem Umfang der Steuerungsaufgabe aber auch hinsichtlich des verfügbaren Einbauraums anzupassen. So steht beispielsweise mit dem Embedded-PC CX5100 eine extrem leistungsstarke und modulare Steuerung auf der Basis von Intel®-Mehrkernprozessoren zur Verfügung, welche die Möglichkeit bietet, Audio, PoE, DisplayPort und DVI auf einer Plattform zu kombinieren.
Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für die Medientechnik finden Sie hier: