Präzise Jalousiesteuerung mit PC-based Control
Clariant, One Clariant Campus, Shanghai, China
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Clariant, One Clariant Campus, Shanghai, China
Um die beste Energieeffizienzklasse A, nach EN 15232, zu erreichen, bietet Beckhoff die Softwarebibliothek TwinCAT 3 Building Automation (TF8040) in Anlehnung an die Raumautomationsrichtlinie VDI 3813 an. Die durchgängige Raumautomation nutzt die wechselseitigen Einflüsse von Fassadensteuerung, Beleuchtung und Klimaregelung, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Gleichzeitig wirkt sich eine effiziente Raum- oder Zonenregelung auch auf die Primäranlagen aus: Der Heiz- bzw. Kühlbedarf und die Luftmengen werden bedarfsabhängig geregelt. Daher muss schon bei der Auslegung der Heiz-, Kühl-, Lüftungs- und Klimaanlagen berücksichtigt werden, welcher Bedarf aus der spezifischen Nutzung der Immobilie voraussichtlich generiert wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Großteil der Optimierungsfunktionen während der Inbetriebnahme und des laufenden Betriebs innerhalb der Software auf einem System realisiert werden kann. Das führt dazu, dass keine Umbaumaßnahmen den Betrieb behindern und auch der zeitliche Aufwand durch die Softwareanpassung überschaubar bleibt. Für viele Änderungen muss unter Umständen nicht einmal ein Servicetechniker anreisen, da sie über den Remote-Zugriff auf die Anlage erfolgen können.
Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für die Raumautomation finden Sie hier: