PC-based Control für AGVs

Kompakte und performante Steuerungstechnik für AGVs und mobile Roboter

PC-based Control und kompakte Antriebstechnik: die offene und performante Automatisierungsplattform für AGVs und AMRs.
PC-based Control und kompakte Antriebstechnik: die offene und performante Automatisierungsplattform für AGVs und AMRs.

E-Commerce, Kostendruck und Personalmangel treiben einen Trend in der Intra- und Produktionslogistik: den zunehmenden Einsatz von Automated Guided Vehicles (AGV) und Autonomous Mobile Robots (AMR). Unsere flexibel konfigurierbare PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik ist prädestiniert, Ihre autonomen Fahrzeuge und mobilen Roboter zu automatisieren.

Ihr Vorsprung in der mobilen Robotik mit Beckhoff:

  • eine der kompaktesten Steuerungen für AGVs am Markt spart wertvollen Bauraum
  • alle Technologien auf einer Plattform integriert − Steuerung, Robotik, Motion Control, Antriebe, I/Os, Navigation und Safety
  • Investitions- und Bestandsschutz über die gesamte Lebensdauer durch Beckhoffs Steuerungsarchitektur, Offenheit und EtherCAT
  • umfassendes Branchen-Know-how aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit Endanwendern

Komponenten für die performante Automatisierung von AGVs

Mit PC-based Control zum performanten AGV und AMR

Der Markt für fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und autonome mobile Roboter (AMRs) wächst rapide – und mit der Art und Anzahl an Anwendungen auch die Anforderungen an die eingesetzte Automatisierungstechnik. So unterschiedlich Ihre Aufgabenstellungen auch sind, mit der offenen und flexibel konfigurierbaren Plattform von Beckhoff, die einen vollständigen Schutz vor Systemüberalterung bietet, können Sie alle Funktionen Ihres AGVs mit einem einzigen performanten Industrie-PC oder Embedded-PC automatisieren – inklusive Robotik, Safety, Batteriemanagement und Navigation. Wie gelingt die Integration aller Funktonen auf engstem Raum und welche Einsparungspotenziale bietet PC-based Control? Wie lässt sich die Anzahl an unterschiedlichen Steuerungen reduzieren?

Beckhoff im Einsatz

Diese Hersteller von AGVs und AMRs profitieren bereits von den einzigartigen Vorteilen unserer offenen, systemintegrierten Automatisierungsplattform.

Boston Dynamics

Mit Stretch hebt Boston Dynamics die mobile Robotik hinsichtlich Autonomie, Flexibilität und Sicherheit auf ein neues Level. Bei der Umsetzung ihres Know-hows für einen autonomen LKW-Entladeroboter vertraut Boston Dynamics auf Automatisierungstechnik und integrierte Sicherheitstechnik von Beckhoff.

JBT

JBT implementiert 2D/3D-Kameratechnologie und andere technische Neuerungen, und stellt damit eine erfolgreiche Einlagerung und Auslagerung von Paletten in anspruchsvollen Lagerumgebungen sicher.

Oceaneering Mobile Robots

So automatisiert Oceaneering Mobile Robotics (OMR) ihren hochkompakten, manövrierfähigen Materialhandhabungsroboter für die Fertigung und medizinische Einrichtungen: mit leistungsstarken, platzsparenden Automatisierungstechnologien von Beckhoff.

WOLF GmbH

WOLF GmbH ist führender Anbieter von Heizungs- und Lüftungsanlagen. Das Unternehmen verwendet kompakte Antriebstechnik von Beckhoff, um durch ein fahrerloses Transportsystem effizient die Produkte durch die Produktion zu transportieren. Wesentliche Vorteile sind zum einen die Effizienzsteigerung und zum anderen die Ergonomie für die Mitarbeiter.

URBX

Kompakte und leistungsstarke Steuerungstechnik für AGVs und mobile Roboter. Lagerregale bis zu einer Höhe von 38 Metern. Transportbehälter mit 45 kg. Und kein lästiges Suchen nach den Artikelpositionen. Das US-amerikanische Unternehmen URBX hat eine neue Lösung für die Lieferabwicklung mit sehr hoher Geschwindigkeit für Ladengeschäfte und den E-Commerce entwickelt. Automatisierungstechnologien von Beckhoff liefern das zuverlässige Fundament dafür.

Weitere Informationen

Lager- und Distributionslogistik

Lager- und Distributionslogistik

Skalierbar und hochperformant: PC-based Control von Beckhoff für Steuerungs- und Antriebstechnikaufgaben in der Lager- und Distributionslogistik.

EtherCAT

EtherCAT

Überragende Performance, flexible Topologie und einfache Konfiguration kennzeichnen die Echtzeit-Ethernet-Technologie.

Kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik

Die Kleinantriebe im Niederspannungsbereich bieten sowohl Lösungen für den konventionellen als auch für den schaltschranklosen Betrieb.

TwinSAFE

TwinSAFE

Hochskalierbar, hochmodular: sichere Automatisierung mit TwinSAFE.