© Beckhoff
© Beckhoff

Kostentransparenz bei Maschinen und Energieverteilungen

Energie ist teuer und ein relevanter Kostenblock in der Kalkulation. Daher ist der effiziente Einsatz von Energie in Maschinen und Gebäuden nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben wichtig: Eine durchgängige und transparente Erfassung von Energiedaten und Netzqualität deckt Einsparungspotentiale auf und stellt wertvolle Informationen für eine vorausschauende Wartung zur Verfügung. Zudem können Maschinen aktiv vor den Risiken einer schwankenden Netzqualität geschützt werden. Mit der systemintegrierten Energiedatenerfassung bringt Beckhoff Transparenz in die Energieflüsse und den CO2-Footprint Ihrer Produktion.

Ob steuerungsintegriert als EtherCAT-Klemme, kombiniert mit dem IoT-Koppler als Nachrüstlösung oder als verteilte Leistungsmessung in Energieverteilungen: der umfangreiche Komponentenbaukasten von Beckhoff passt zu Ihren Anforderungen. Besonders in Niederspannungshauptverteilungen (NSHV) und Maschinen mit vielen Verbrauchern spielt die verteilte Leistungsmessung ihre Kostenvorteile aus. Bis zu 6 Stromkanäle werden mit einer einzigen EtherCAT-Klemme und SCT-Stromwandlern erfasst und mit den einmalig im System gemessenen und synchron über EtherCAT verteilten Spannungswerten verrechnet.

In Kombination mit IoT-Lösungen und offenen Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT wird ein transparentes, flexibles und kosteneffizientes Energiemanagement möglich.

Ihre Vorteile einer systemintegrierten Energie- und Leistungsmesstechnik:

  • Geräte und Maschinenmodule mit hohen Verbrauchswerten identifizieren
  • kostspielige Lastspitzen durch intelligentes Verbrauchermanagement vermeiden
  • Schäden an Maschinen durch unzureichende Netzqualität verhindern
  • Anomalieerkennung durch Vergleich von Ist- und Soll-Energiedaten
  • Basisanalyse mit Power Quality Factor (PQF) und relevanten Energieparametern
  • Erweiterte Analyse aller Spannungs-, Strom- und Energiedaten, inkl. Oberschwingungen
  • Detailanalyse von Transienten mit hoher Messdynamik für maximale Diagnosetiefe

Weitere Informationen über unsere Technologien und Produkte für die Energie- und Leistungsmessung finden Sie hier:

Weitere Informationen zur Energie- und Leistungsmessung

Effiziente Maschinen

Effiziente Maschinen

Optimieren Sie Maschinen und Anlagen mit Energiemanagement und ressourcenschonender Automatisierung.

Smarte Energienetze

Smarte Energienetze

Sorgen Sie für eine intelligente Energieverteilung mit transparentem Monitoring von Verfügbarkeiten und Bedarfen.