Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Integriert die Prozesstechnik in die Gesamtsteuerung:
Die chemische Industrie ist charakterisiert durch Großanlagen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme sowie durch hochkomplexe Prozesse mit hohem Energie- und Ressourcenverbrauch. Trotz anhaltenden Wachstums ist die Chemieindustrie als Rohstofflieferant für vielfältige Bereiche der Konsumgüterindustrie aber auch als Produzent chemischer Produkte einem harten Wettbewerb mit hohem Preisdruck ausgesetzt. Weitere Herausforderung sind der verstärkte Trend zur Produktion kleinerer Losgrößen und die Notwendigkeit, sich stärker an Marktbedürfnissen auszurichten.
Auf Basis der Systemoffenheit eignet sich die Beckhoff Steuerungsplattform optimal zur Automatisierung der historisch gewachsenen Anlagenstruktur. Die leistungsmäßige Skalierbarkeit und Modularität der Automatisierungskomponenten ermöglichen den durchgängigen Einsatz für Anlagen jeder Größe. Da alle Prozesse in Software zum Ablauf kommen, lassen sich Produktionswechsel und kleine Produktionslose durch geringe Umrüstzeiten wirtschaftlich realisieren. Durch die Integration von Messtechnikmodulen in Soft- und Hardware lässt sich beispielsweise der Energieverbrauch optimieren aber auch die Anlagenverfügbarkeit erhöhen: Durchgängiges Condition Monitoring erlaubt die vorausschauende Wartung von Anlagen und verhindert Produktionsausfälle. Zur Steigerung der Produktivität und um in einem veränderten Markt bestehen zu können, sind vernetzte Lösungen im Sinne von Industrie 4.0 unabdingbar, wie sie in der diskreten Automatisierung längst Einzug gehalten haben. Die durchgängige Digitalisierung aller Prozesse sorgt für mehr Transparenz auf deren Basis die Produktionseffizienz und Kostenreduktionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette realisiert werden können. Die hohe Connectivity von der horizontalen und vertikalen Vernetzung bis hin zur Cloudanbindung ermöglicht eine systemübergreifende Datensammlung und -speicherung und schafft damit die Voraussetzungen für eine zentrale Diagnose und Anlagenoptimierung. Mit TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics bieten wir die entsprechenden Tools zur Cloudanbindung und zur Datenanalyse.
Die Integration von Automatisierung und Prozesstechnik auf einer Plattform erlaubt sowohl die Verarbeitung von Signalen aus dem Ex-Bereich als auch aus dem Nicht-Ex-Bereich. Bei Neuanlagen kann der Explosionsschutz direkt in die Gesamtsteuerung integriert werden; bei Bestandsanlagen lässt sich die PC-basierte Beckhoff Steuerung einfach erweitern oder in Fremdsysteme einbinden. Mit der Einbettung von Prozesstechnik-Schnittstellen wie NAMUR, HART, FDT/DTM decken wir zudem die gängigen Standards der Branche ab.