Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung
Ethernet-APL, NAMUR Open Architecture und MTP
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Ethernet-APL, NAMUR Open Architecture und MTP
Zukunftsfähige Digitalisierungskonzepte werden auch in der Prozessindustrie immer wichtiger. Durch vorausschauende Wartung, datenbasierte Prozessoptimierungen oder gezielte Anlagenmodularisierung sollen Effizienz, Output und Verfügbarkeit gesteigert werden. Mit Automatisierungstechnik von Beckhoff können Sie die Digitalisierung Ihrer prozesstechnischen Anlage flexibel realisieren – sowohl in Greenfield- als auch in Brownfield-Projekten.
Welche Potentiale bietet Digitalisierung für die Prozessindustrie?
Mit Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) steht der Prozessindustrie ein neuer Kommunikationsstandard zur Verfügung, der schnelle und durchgängige Datenübertragung ermöglicht. Ziel ist es, die gesamte Kommunikation in prozesstechnischen Anlagen – von der Feldebene bis in übergeordnete Leitsysteme – Ethernet-basiert umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um die reinen Prozessdaten, sondern insbesondere um Statusinformationen von Feldgeräten für die Diagnose und vorausschauende Wartung. Zur modularen Integration von Ethernet-APL-fähigen Feldgeräten hat Beckhoff die kompakte EtherCAT-Klemme ELX6233 entwickelt.
Die NAMUR Open Architecture (NOA) ist ein von der NAMUR entwickeltes Konzept zur Realisierung der Anlagenüberwachung und -optimierung in der Prozessindustrie. Mit NOA werden über einen zusätzlichen zweiten Kanal bisher nicht ausgelesene Daten nutzbar gemacht, ohne dass die bestehende Automatisierungsstruktur verändert wird. So lassen sich gerade Brownfield-Anlagen einfach nachrüsten. Zur Umsetzung von NOA hat Beckhoff ein NOA Edge Device entwickelt, welches aus einem Embdedded-PC, EtherCAT-Klemmen und einem TwinCAT-Software-Projekt besteht.
Das Module Type Package (MTP) ist ein herstellerunabhängiger Standard zur Vereinfachung der Modularisierung von prozesstechnischen Anlagen. Das MTP enthält alle erforderlichen Informationen und standardisierten Schnittstellen, um einzelne Prozessmodule einfach in den übergeordneten Process Orchestration Layer zu integrieren. Unabhängig vom Steuerungshersteller können einmal entwickelte Module einfach in anderen Anlagen wiederverwendet werden. Mit TwinCAT MTP integriert Beckhoff das Module Type Package in die gewohnte TwinCAT Engineering-Umgebung.
Einen kompakten tabellarischen Überblick über die Technologien und Konzepte zur Digitalisierung in der Prozessindustrie finden Sie hier:
In der chemischen Industrie kommt der Prozessanalysentechnik (PAT) eine wesentliche Bedeutung zu. Um hierbei die Effizienz zu steigern und von einer zeit- zu einer zustandsbasierten Instandhaltung zu kommen, setzt die Bayer AG auf das moderne NOA-Konzept – mit einem kompakten Edge Device aus Embedded-PC CX8110, EtherCAT-HART-Klemmen EL3182 und TwinCAT OPC UA Server von Beckhoff ohne Änderung der vorhandenen Steuerungstechnik realisiert.
Wie das Modular Type Package-Konzept zur Automatisierung einer industriellen Anlage eingesetzt werden kann, haben Ajinomoto Omnichem, ein Unternehmen der Ajinomoto-Gruppe, und Beckhoff in diesem Use Case erfolgreich demonstriert.