CX51xx als leistungsstarke Steuerung auf Schiffen
Der leistungsstarke Embedded-PC CX51xx ist der ideale Controller, um Gebäude oder Schiffe mit vielen Datenpunkten zu automatisieren. Mit der CX51xx-Serie erhalten Sie eine sehr performante BACnet-Steuerung, mit der Sie problemlos mehr als 2000 BACnet-Objekte bearbeiten können. Natürlich bietet der CX auch alle anderen Möglichkeiten der Anbindung, wie OPC UA, MQTT und Modbus TCP auf der IP-Ebene. Darüber hinaus stehen vielfältige Schnittstellen zur Integration von Subsystemen, wie BACnet MSTP, KNX/EIB, LON, DALI/DALI-2, DMX, MP-Bus, M-Bus, SMI, EnOcean® und Modbus auf der Busklemmenebene zur Verfügung.
Eine DVI-I-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss des CX51xx an ein Beckhoff Panel zum Bedienen und Beobachten. Dabei gestattet die Leistungsklasse des CX51xx, neben der SPS auch eine HMI laufen zu lassen. Über TwinCAT 3 lässt sich auch die Medienwelt mit den gängigen Protokollen integrieren. Somit erhalten Sie eine Steuerung, welche das gesamte Spektrum im Gebäude, von der Heizung, Lüftung, Klimasteuerung über die Raumautomation und Energiemessung bis hin zur Cloud-Anbindung, abdeckt.