KI-gestütztes Engineering
mit TwinCAT CoAgent

Vom Chatbot zum intelligenten Agenten: TwinCAT Chat wird zu TwinCAT CoAgent

Die industrielle Automatisierung entwickelt sich rasant weiter und neue KI-Technologien sind entscheidende Innovationstreiber. Beckhoff hat diesen technologischen Fortschritt frühzeitig erkannt und mit TwinCAT CoAgent einen KI-basierten Engineering-Assistenten entwickelt, der deutlich mehr Geschwindigkeit und Effizienz in industrielle Entwicklungsprozesse bringt. Der neue Name hebt die Rolle als aktiver, intelligenter Begleiter hervor, der Unternehmen bei der Erreichung ihrer Effizienzziele unterstützt.

Warum TwinCAT CoAgent?

TwinCAT CoAgent bietet umfassende, intelligente Unterstützung: Als digitaler Assistent kombiniert die Technologie modernste generative KI-Modelle mit speziell entwickelten KI-Agenten, um Entwicklungsprozesse in den Bereichen SPS-Programmierung, I/O-Konfiguration, HMI-Design und Wissensmanagement zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, sodass Anwender schneller zu besseren Ergebnissen kommen.

Modernste KI-Technologie für effizientere Automatisierung

Die technologische Grundlage bilden die fortschrittlichsten generativen KI-Modelle, die Beckhoff gezielt für spezifische Anforderungen in der industriellen Automatisierung optimiert und integriert. Dank ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, natürliche Sprache und Bilder, sowie komplexe technische Zusammenhänge, schnell und präzise zu erfassen und zu verarbeiten, ermöglichen diese KI-Modelle hochwertige Lösungsvorschläge, die die Geschwindigkeit der Engineering-Prozesse deutlich erhöhen.

Die KI-Agenten schlagen eigenständig konkrete Handlungsschritte vor und begleiten Ingenieure aktiv bei der Synthese von Steuerungslösungen. Dabei greifen sie gezielt auf das Beckhoff Information System zu, um branchen- und produktspezifisches Wissen in die vorgeschlagenen Lösungen einzubinden. TwinCAT CoAgent bietet eine flexible und adaptive Unterstützung – stets unter der Kontrolle der zuständigen Fachkräfte.

Die Architektur von TwinCAT CoAgent mit dem Zugriff auf spezialisierte KI-Agenten ermöglicht die zielgerichtete Unterstützung je nach Aufgabenbereich.
Die Architektur von TwinCAT CoAgent mit dem Zugriff auf spezialisierte KI-Agenten ermöglicht die zielgerichtete Unterstützung je nach Aufgabenbereich.

Der Mensch im Mittelpunkt der Automatisierung

TwinCAT CoAgent wurde entwickelt, um die anspruchsvolle Arbeit von Ingenieuren und Entwicklern optimal zu unterstützen und zu vereinfachen. Die finale Entscheidung und Kontrolle über den KI-generierten Output verbleibt stets bei den involvierten Fachkräften, die alle Ergebnisse prüfen, bestätigen und zur Ausführung freigeben können. Die KI-Technologie übernimmt die Routineaufgaben, schlägt effiziente Lösungswege vor und schafft so Freiräume für anspruchsvollere Tätigkeiten. Die Verantwortung verbleibt beim Menschen, der durch die intelligente Unterstützung aktiv begleitet wird.

Wettbewerbsvorteile durch Schnelligkeit und Effizienz

Nachhaltig von den KI-Technologien profitieren: Kürzere Entwicklungszyklen, höhere Qualität der Ergebnisse und gesteigerte Produktivität schaffen klare Wettbewerbsvorteile. TwinCAT CoAgent schlägt beispielsweise automatisierte Unit-Tests für SPS-Code vor und erstellt diese. Das erhöht die Qualität der Softwareentwicklung deutlich und macht Fehler frühzeitig sichtbar.

Die KI-Agenten von TwinCAT CoAgent

TwinCAT CoAgent beinhaltet spezialisierte Agenten mit jeweils eigener Logik, um verschiedene Bereiche der Automatisierung zu unterstützen und zu optimieren.

Die Erstellung von SPS-Code wird schneller und intuitiver. Anforderungen lassen sich bequem in natürlicher Sprache beschreiben, woraufhin TwinCAT CoAgent passenden Structured-Text-Code vorschlägt. Bibliotheken und bestehende Projektstrukturen werden automatisch berücksichtigt, sodass stets relevante und kontextbezogene Vorschläge entstehen. Durch integrierte Suchfunktionen im Code und einfache Referenzierung von Bibliotheken wird die Entwicklungsarbeit zusätzlich erleichtert und die Code-Qualität erhöht.

Die Konfiguration von I/O-Topologien und Kommunikationsschnittstellen wird vereinfacht. Hardware-Module lassen sich per Chat erstellen, benennen und konfigurieren. Die KI unterstützt mit gezielten Vorschlägen zur I/O-Konfiguration, was die Fehlerquellen reduziert und die Inbetriebnahmen beschleunigt. Anwender behalten jederzeit die Kontrolle über Entscheidungen und Feinabstimmungen, wodurch Flexibilität und individuelle Anpassung gewährleistet bleiben.

TwinCAT CoAgent erstellt einfach moderner Bedienoberflächen: Aus einfachen Skizzen erstellt der KI-Assistent automatisch komplette HMI-Seiten, erkennt Controls, passt Design-Themes flexibel an und schlägt passenden Code für Server Extensions vor. Die automatische Verknüpfung von SPS-Variablen reduziert dabei den Zeitaufwand im Erstellungsprozess. Ganz gleich, ob umfassende Layouts oder schnelle Anpassungen – alle Arbeitsschritte lassen sich bequem über den Chat steuern. Die KI arbeitet zu, der Anwender behält die Kontrolle, verifiziert oder nimmt individuelle Anpassungen vor.

TwinCAT CoAgent hat direkten Zugriff auf die Dokumentationen im Beckhoff Information System und ermöglicht der KI die Suche darin. Darauf basierend erhalten Anwender angepasste Vorschläge und Empfehlungen, die auf die aktuellen Anforderungen und Projektsituationen abgestimmt sind. Diese Unterstützung optimiert die Informationsbeschaffung und erleichtert die Arbeit erheblich.

Produkte

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent Neu

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent

TwinCAT 3 CoAgent ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung bei der SPS-Entwicklung, I/O-Konfiguration und HMI-Erstellung. Anforderungen werden in natürlicher Sprache formuliert, TwinCAT CoAgent schlägt passenden Code und Konfigurationen vor und berücksichtigt dabei bestehende Projektstrukturen. Die flexible Modusauswahl ermöglicht eine passgenaue Unterstützung je nach Aufgabe. Zudem bietet TwinCAT CoAgent direkten Zugriff auf die Dokumentation im Beckhoff Information System und liefert kontextbezogene Empfehlungen für eine beschleunigte und qualitativ hochwertige Projektumsetzung.

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 ist die TwinCAT-Entwicklungsumgebung zur komfortablen Konfiguration von Steuerung mit SPS, Antriebsregelung und I/Os. Darüber hinaus umfasst das Tool die Konfiguration und Programmierung von TwinSAFE, der Safety-Lösung von Beckhoff.