KL2xxx | Busklemmen, Digital-Ausgang

KL2xxx | Digital-Ausgang

KL2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal KM2xxx
Signal
5 V DC KL2124
Imax = ±20 mA
24 V DC
Imax = 0,5 A
KL2012
kurzschlussfest
KL2114
kurzschlussfest
KL2808
8 x 0 V
KL2809
Verpolungsschutz
KM2002
16-Kanal
KL2032
Verpolungsschutz
KL2134
Verpolungsschutz
KM2004
32-Kanal
KL2404
4 x 2-Leiter
KL2408
Verpolungsschutz
KM2008
64-Kanal
KL2212
Diagnose, feste Sensorversorgung
KL2819
mit Diagnose
KM2042
16-Kanal, D-Sub-Anschluss
KL2184
masseschaltend
KL2488
masseschaltend
KL2889
masseschaltend
KL1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
KL2872
Flachbandkabel
KL2872-0010
Flachbandkabel, masseschaltend
24 V DC
Imax = 2,0 A
KL2022
Imax = 2,0 A
KL2424
4 x 2-Leiter
KL2828
8 x 2-Leiter
24 V DC
I(max) = 4,0 A/8,0 A
KL2442
2 x 4 A/1 x 8 A
24 V DC
Sicherer Ausgang
KL2904
TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge
30 V AC/48 V DC Solid-State-Relais
Imax = 2,0 A
KL2784
Imax = 2,0 A
KL2794
potenzialfrei
KL2798
potenzialfrei
230 V AC Solid-State-Relais KL2701
Solid-State-Relais, Imax = 3 A
KL2702
Solid-State-Relais, Imax = 0,3 A
Relais
(bis 400 V AC)
KL2641
Relais, Schließer, Handbedienung, Imax = 16 A
KL2602
Relais, Schließer, Imax = 5 A
KL2622
Relais, Schließer, ohne Powerkontakte, Imax = 5 A
KL2634
Relais, Schließer, 250 V AC/30 V DC
KM2604
Relais, Imax = 16 A, 4-Kanal
KL2602-0010
Relais, Schließer, Imax = 5 A, kontaktschonendes Schalten
KL2622-0010
Relais, Schließer, ohne Powerkontakte, Imax = 5 A, kontaktschonendes Schalten
KM2614
Relais, Imax = 16 A, 4-Kanal, Handbedienung
KL2652
Relais, Wechsler, Imax = 5 A
KM2642
Relais, Imax = 6 A, Hand-/Automatikbedienung, Relaisstatus lesbar
KL2631
400 V AC, Schließer
KL2612
125 V AC, Wechsler
KL2692
Zyklusüberwachung (Watchdog)
KM2652
Relais, Imax = 6 A, Hand-/Automatikbedienung, Schalter- und Relaisstatus lesbar
Triac
(12…230 V AC)
KL2712
Triac
KL2722
Triac, gegeneinander verriegelte Ausgänge
KM2774
Triac-Ausgänge, Imax = 1,5 A
KL2732
Triac, gegeneinander verriegelte Ausgänge, ohne Powerkontakte
PWM KL2502
24 V DC, Imax = 0,1 A
KL2512
24 V DC, Imax = 1,5 A, masseschaltend
KL2535
Imax = ±1 A, 24 V DC, stromgeregelt
KL2545
Imax = ±3,5 A, 50 V DC, stromgeregelt
Frequenzausgang KL2521
1-Kanal AB, 0…500 kHz, RS422
Stromregelung
Dimmer-Ansteuerung
KL2751
Universaldimmer, 300 W
KL2761
Universaldimmer, 600 W

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.