EL2xxx | EtherCAT-Klemmen, Digital-Ausgang

EL2xxx | Digital-Ausgang

EL2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal 32-Kanal
Signal
5 V DC EL2124
Imax = ±20 mA
12 V DC EL2024-0010
Imax = 2,0 A
24 V DC
Imax = 0,5 A
EL2002
4-Leiter
EL2004
2-Leiter
EL2008
1-Leiter
EL2809
Imax = 0,5 A
EL2409 Neu Vorzugstyp
1-Leiter
EL2407 Neu
1-Leiter
EL2014
mit Diagnose
EL2068 Vorzugstyp
mit Kanal-Diagnose
EL2819
mit Diagnose
EL2869 Vorzugstyp
mit Kanal-Diagnose
EL2808
8 x 0 V
EM2042
D-Sub-Anschluss
EL2084
masseschaltend
EL2088
masseschaltend
EL2889
masseschaltend
EL2489 Neu Vorzugstyp
masseschaltend
EL1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
EL1852
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Flachbandkabel
EL2878-0005
Flachbandkabel, mit Diagnose
EL2872
Flachbandkabel
EL2872-0010
Flachbandkabel, masseschaltend
24 V DC
Imax = 2,0 A
EL2022
4-Leiter
EL2024
2-Leiter
EL2828
Imax = 2,0 A
EL2032
mit Diagnose
EL2034
mit Diagnose
EL2838
mit Kanal-Diagnose
EL2044
mit erweiterter Diagnose
24 V DC
Imax = 4,0 A/8,0 A
EL2042
2 x 4,0 A/1 x 8,0 A
24 V DC
XFC: TON/TOFF 1 µs
EL1259
8 Eingänge, 8 Ausgänge, Multi-Timestamp, Imax = 0,5 A
EL2202
Push-pull-Ausgang
EL2202-0100
Push-pull-Outputs, DC voreingestellt
EL2212
Übererregung, Multi-Timestamp
EL2252 Vorzugstyp
Timestamp
EL2258
Multi-Timestamp
EL2262
Oversampling
24 V DC
EX i
ELX2002
24 V DC, 45 mA, Ex i
ELX2008
24 V DC, 30 mA, Ex i
ELX2792
Imax = 0,5 A AC/1 A DC, Wechsler
24 V DC
Sicherer Ausgang
EL2911
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge, 1 sicherer Ausgang
EL2912
TwinSAFE Logic, 2 sichere Ausgänge
EL2904
TwinSAFE, 4 sichere Ausgänge
30 V AC/48 V DC Solid-State-Relais
Imax = 2,0 A
EL2784
Imax = 2,0 A
EL2788
Imax = 2,0 A
EL2794
potenzialfrei
EL2798
potenzialfrei
Relais
(bis 250 V AC)
EL2602
Imax = 5,0 A, Schließer, mit Powerkontakten
EL2602-0010
Imax = 5,0 A, Schließer, mit Powerkontakten, kontaktschonendes Schalten
EL2612
Imax = 2,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte
EL2622
Imax = 5,0 A, Schließer, ohne Powerkontakte
EL2624
Imax = 2,0 A, Schließer
EL2622-0010
Imax = 5,0 A, Schließer, ohne Powerkontakte, kontaktschonendes Schalten
EL2634
Imax = 4,0 A, Schließer, 250 V AC/30 V DC, ohne Powerkontakte
EL2642
Imax = 1,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte, Reed-Relais
EL2652
Imax = 1,0 A, Wechsler, ohne Powerkontakte
Triac
(12…230 V AC)
EL2712
Imax = 0,5 A, mit Powerkontakten
EL2722
Imax = 1,0 A, gegeneinander verriegelte Ausgänge
PWM EL2502
Push-pull-Ausgang, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
EL2502-0005
LWL POF, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
EL2502-0010
Push-pull-Ausgang, separate Frequenz für jeden Kanal einstellbar, Timestamp
EL2535
24 V DC, Imax = ±50 mA, ±1 A, ±2 A
EL2535-0002
24 V DC, Imax = ±2 A
EL2535-0005
24 V DC, Imax = 0…5 A
EL2535-0050
24 V DC, Imax = ±50 mA
EL2535-0100
24 V DC, Imax = ±100 mA
EL2535-0103
48 V DC, Imax = 3,5 A
Frequenzausgang EL2521
Inkr.-Enc.-Simulation, 1-Kanal AB, 0…500 kHz, RS422
EL2522 Vorzugstyp
Inkr.-Enc.-Simulation, 2-Kanal AB, 1-Kanal ABC, 0…4 MHz
EL2521-0024
Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 24 V DC, extern gespeist
EL2521-0025
Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 24 V DC, extern gespeist, masseschaltend
EL2521-0124
Inkr.-Enc.-Simulation, RS422/24 V DC, Capture/Compare-Ein-/Ausgang
LED-Ansteuerung EL2564
5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode
EL2564-0010
8…48 V DC, 3 A, RGBW, Common Cathode
EL2574
Pixel-LED, 2048 einzeln addressierbare LEDs
Stromregelung
LED-Ansteuerung
EL2595
48 V DC, 300…700 mA, Stromregelung
EL2596
24 V DC, 3 A, Pulse > 25 µs, Stromregelung
EL2596-0010
48 V DC, 3 A, Pulse > 25 µs, Stromregelung
Multiplexer ELM2742-0000
2 x Multiplexer, 1 x 4 Solid-State-Relais
ELM2744-0000
4 x Multiplexer, 1 x 4 Solid-State-Relais
ELM2642-0000
2 x Multiplexer, 1 x 4 Reed-Relais
ELM2644-0000
4 x Multiplexer, 1 x 4 Reed-Relais