EL9xxx | EtherCAT-Klemmen, System

EL9xxx | System

EL9xxx | System

System
Signal
Komponenten für Systembus EL9011
Busendkappe
EL9012
Busendkappe inkl. Powerkontaktabdeckung
ELM9012
Busendkappe für ELMxxxx, schwarz
ELX9012
Busendkappe für ELX, blau
EL9930
PROFIsafe, Segment-Abschlussklemme
EL9195
Schirmklemme
EL9070
Schirmklemme
EL9080
Trennklemme
Potenzialverteilung EL9180
2 Klemmstellen je Powerkontakt
EL9181
2 x 8 verbundene Klemmstellen
EL9182
8 x 2 verbundene Klemmstellen
EL9183
1 x 16 verbundene Klemmstellen
EL9184 Vorzugstyp
8 x 24 V DC, 8 x 0 V DC
EL9185
4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten
EL9185-0010
4 Klemmstellen an 2 Powerkontakten, Einspeisefunktion
EL9186
8 x 24 V DC
EL9187
8 x 0 V DC
EL9188
16 x 24 V DC
EL9189
16 x 0 V DC
Potenzialeinspeisung, 24 V DC EL9100
24 V DC
EL9110
Diagnose
EL9200
Sicherung
EL9210
Diagnose, Sicherung
EL9520
AS-Interface-Potenzialeinspeisung mit Filter
Potenzialeinspeisung, 120…230 V AC EL9150
mit LED
EL9160
Diagnose
EL9190
beliebige Spannung bis 230 V
Überstromschutz, 24 V DC EL9221-4030
3 A
EL9222-4433
3 A/3 A
EL9227-4400
max. 4 A, NEC-Class 2
EL9221-5000 Vorzugstyp
max. 10 A, einstellbar
EL9222-5500 Vorzugstyp
max. ∑ 10 A, einstellbar
EL9227-4433
3 A/3 A
EL9221-5090
10 A
EL9222-6600
max. 4 A, einstellbar
EL9227-5500 Vorzugstyp
max. ∑ 10 A, einstellbar
EL9221-6000
max. 4 A, einstellbar
EL9222-6644
4 A/4 A
EL9227-6600
max. 4 A, einstellbar
EL9221-6040
4 A
EL9222-9482
8 A/2 A
EL9227-6644
4 A/4 A
EL9221-9060
6 A
EL9222-9664
6 A/4 A
EL9227-9482
8 A/2 A
EL9221-9080
8 A
EL9227-9664
6 A/4 A
Netzteil EL9410
Eingang 24 V DC, Ausgang 5 V DC/2 A
ELM9410
Eingang 24 V DC, Ausgang 5 V DC/2 A
ELX9410
Netzteilklemme zur E-Bus-Auffrischung, 1 A
EL9501 Neu
Eingang 24 V DC, Ausgang 0…20 V/0…2 A
EL9505
Eingang 24 V DC, Ausgang 5 V DC/0,5 A
EL9508
Eingang 24 V DC, Ausgang 8 V DC/0,5 A
EL9510
Eingang 24 V DC, Ausgang 10 V DC/0,5 A
EL9512
Eingang 24 V DC, Ausgang 12 V DC/0,5 A
EL9515
Eingang 24 V DC, Ausgang 15 V DC/0,5 A
EL9560
Eingang 24 V DC, Ausgang 24 V DC/0,1 A mit galvanischer Trennung
ELX9560
Einspeiseklemme, 24 V DC, potenzialgetrennt
EL9561 Neu
Eingang 24 V DC, Ausgang 0…20 V/0…2 A mit galvanischer Trennung
EL9562 Neu
Eingang 24 V DC, Ausgang 2 x 24 V DC/0,2 A mit galvanischer Trennung
EL9562-0015 Neu
Eingang 24 V DC, Ausgang 2 x 15 V DC/0,3 A mit galvanischer Trennung
Filtern und Glätten EL9540
Surge-Filterklemme Feldversorgung
EL9540-0010
Surge-Filterklemme Feldversorgung, On- und Offshore-Bereich
EL9550
Surge-Filterklemme System-/Feldversorgung
EL9550-0010
Surge-Filterklemme System-/Feldversorgung, On- und Offshore-Bereich
EL9550-0012 Vorzugstyp
Surge-Filterklemme System-/Feldversorgung mit bis zu 10 A
EL9570
Puffer-Kondensator-Klemme, 500 μF, 48 V DC
EL9576
Brems-Chopper-Klemme, bis 72 V DC, 155 μF