ELxxxx | Multifunktion
ELxxxx | Multifunktion |
||||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 12-Kanal | 16-Kanal | |
Digitale Ein- und Ausgänge 24 V DC |
EL1859 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A |
|||||
EL1852 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Flachbandkabel |
||||||
Digitale Ein- und Ausgänge 24 V DC, XFC: Ton/Toff 1 µs |
EL1259 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Multi-Timestamp, Imax = 0,5 A |
|||||
Analog-Eingang Strom, Spannung, RTD, DMS, Potentiometer |
EL3751 24 Bit, 10 kSps |
|||||
ELM3702-0101 24 Bit, 10 kSps, galvanisch getrennt, LEMO |
ELM3704-0001 24 Bit, 10 kSps, LEMO |
|||||
Analog-Eingang Strom, Spannung, Norm-Signal |
EL3072 Vorzugstyp 16 Bit, NAMUR NE43 |
EL3074 Vorzugstyp 16 Bit, NAMUR NE43 |
EL3078 Neu Vorzugstyp 16 Bit, NAMUR NE43 |
|||
EL3172 Vorzugstyp 16 Bit, NAMUR NE43 |
EL3174 Vorzugstyp 16 Bit, NAMUR NE43 |
|||||
Analog-Kombi Strom, Spannung |
EL4374 Neu 16 Bit, 1 kSps, 2 x Eingang, 2 x Ausgang |
|||||
Analog-Ausgang Strom, Spannung, Norm-Signal |
EL4072 Neu 16 Bit |
EL4074 Neu 16 Bit |
EL4078 Neu 16 Bit |
|||
Digitale Ein- und Ausgänge, analoge Ein- und Ausgänge |
EL8601-8411 8 x Digital-Eingang, 1 x Zähler, 4 x Digital-Ausgang, 2 x PWM, 1 x Analog-Eingang, 1 x Analog-Ausgang, 1 x Encoder |