EJ2xxx | Digital-Ausgang
EJ2xxx | Digital-Ausgang |
|||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
Signal | |||||
3,3 V DC/5 V DC |
EJ2128 Imax = ±20 mA |
||||
24 V DC Imax = 0,5 A |
EJ2262 Oversampling |
EJ2008 |
EJ2809 |
||
EJ2889 masseschaltend |
|||||
EJ1859 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A |
|||||
24 V DC Sicherer Augang |
EJ2914 TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge |
EJ2918 TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge |
|||
EJ1957 TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge |
|||||
PWM |
EJ2502 24 V DC, 0,5 A |
EJ2564 5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode |
|||
Frequenzausgang |
EJ2521-0224 24 V DC, 1 A |
EJ2522 24 V DC, 50 mA |