LösenAnheftenSchließen

EtherCAT-Steckmodule | Tabellarische Produktübersicht

EJ1xxx | EtherCAT-Koppler

EJ1xxx | EtherCAT-Koppler

EtherCAT-Koppler E-Bus EJ1100
EtherCAT-Koppler, 2 x RJ45
EJ1101-0022
EtherCAT-Koppler, extern: Stecker, Netzteil und optionale ID-Switche
Verlängerungssystem und Abzweige EK1110-0043
EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung
EK1110-0044
EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung, EtherCAT-Abzweig
EJ1122
2-Port-Abzweig, extern: Stecker


EJ1xxx | Digital-Eingang

EJ1xxx | Digital-Eingang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
3,3 V DC / 5 V DC EJ1128
Filter 0,05 µs
24 V DC
Filter 3,0 ms
EJ1008
Typ 3
EJ1809
Typ 3
EJ1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
EJ1889
masseschaltend
24 V DC
Filter 10 µs
EJ1819
Typ 3
24 V DC
Filter 1 µs
EJ1254
Typ 3, Timestamp
24 V DC
Sicherer Eingang
EJ1914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge
EJ1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge


EJ2xxx | Digital-Ausgang

EJ2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
3,3 V DC/5 V DC EJ2128
Imax = ±20 mA
24 V DC
Imax = 0,5 A
EJ2262
Oversampling
EJ2008
EJ2809
EJ2889
masseschaltend
EJ1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
24 V DC
Sicherer Augang
EJ2914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge
EJ2918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
PWM EJ2502
24 V DC, 0,5 A
EJ2564
5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode
Frequenzausgang EJ2521-0224
24 V DC, 1 A
EJ2522
24 V DC, 50 mA


EJ3xxx | Analog-Eingang

EJ3xxx | Analog-Eingang

2-Kanal 4-Kanal 5-Kanal 8-Kanal
Signal
±10 V
Normsignal
EJ3004
single-ended, 12 Bit
EJ3104
Differenzeingang, 16 Bit
EJ3108
6 x Differenzeingang, 2 x single-ended, 16 Bit
0…10 V
Normsignal
EJ3068
single-ended, 12 Bit
0…20 mA
Normsignal
EJ3048
single-ended, 12 Bit
4…20 mA
Normsignal
EJ3124-0090
TwinSAFE SC, 16 Bit
EJ3058
single-ended, 12 Bit
0…±20 mA EJ3114-0010
Differenzeingang, 16 Bit, hochpräzise
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
EJ3202
16 Bit
EJ3214
16 Bit
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
EJ3314-0090
TwinSAFE SC, 16 Bit
EJ3318
Typ J, K, L…U, 16 Bit
Messtechnik
Potentiometer
EJ3255
16 Bit


EJ4xxx | Analog-Ausgang

EJ4xxx | Analog-Ausgang

2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
Signal
0…10 V
Normsignal
EJ4002
12 Bit
EJ4004
12 Bit
EJ4008
12 Bit
±10 V
Normsignal
EJ4132
16 Bit
EJ4134
16 Bit
0…20 mA
Normsignal
EJ4018
12 Bit
4…20 mA
Normsignal
EJ4024
12 Bit


EJ5xxx | Winkel-/Wegmessung

EJ5xxx | Winkel-/Wegmessung

1-Kanal 2-Kanal
Signal
Absolute Positionserfassung EJ5002
SSI-Encoder-Interface
EJ5042-0010
BiSS® C Interface
Inkrementelle Positionserfassung EJ5021
SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS
EJ5101
Inkremental-Encoder-Interface, RS422, TTL, 1 MHz
EJ5112
Inkremental-Encoder-Interface, RS422, TTL, Open Collector, 5 MHz, 2 x AB/1 x ABC
EJ5101-0090
Inkremental-Encoder-Interface, RS422, TTL, 1 MHz, TwinSAFE SC
EJ5151
Inkremental-Encoder-Interface, 24 V HTL, 100 kHz


EJ6xxx | Kommunikation

EJ6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal
Signal
System EJ6070
License-Key-Modul
EJ6080
Speichermodul 128 kByte
Seriell EJ6002
serielle Schnittstelle RS232, RS485 oder RS422
Master EJ6224
IO-Link
EJ6224-0090
IO-Link, TwinSAFE SC
Safety EJ6910
TwinSAFE Logic


EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EJ7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A 3…5 A
Motorart
Servomotor EJ7211-0010
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT
EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC
Schrittmotor EJ7031
Imax = 1,5 A, 24 V DC
EJ7041-0052
Imax = 5,0 A, 48 V DC
EJ7037
Imax = 1,5 A, 24 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
EJ7047
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
DC-Motor-Endstufe EJ7334-0008
Imax = 3,0 A, 24 V DC
EJ7342
Imax = 3,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
BLDC EJ7411
Ieff = 4,5 A, 48 V DC


EJ9xxx | System

EJ9xxx | System

Spannungsversorgung und Zubehör System
Signal
Netzteil EJ9400
Eingang 24 V DC, E-Bus-Versorgung, 2,5 A
EJ9404
Eingang 24 V DC, E-Bus-Versorgung, 12 A
EJ9505
Eingang 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A
Filtern und Glätten EJ9576
Brems-Chopper-Modul, bis 72 V DC, 155 μF
System EJ9001
Platzhaltermodul


EJxxxx | TwinSAFE SC

EJxxxx | TwinSAFE SC

1-Kanal
Kommunikation EL6224-0090
IO-Link, TwinSAFE SC, Master
Motion EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC


EJx9xx | TwinSAFE

EJx9xx | TwinSAFE

1-Kanal 4-Kanal 8-Kanal
24 V DC
Sicherer digitaler Eingang
EJ1914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge
EJ1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
24 V DC
Sicherer digitaler Ausgang
EJ2914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge
EJ2918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
Kommunikation EJ6910
TwinSAFE Logic