Erweiterungs-Box | Tabellarische Produktübersicht

IE1xxx | Digital-Eingang

IE1xxx | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IE1001
8 x M8
IE1002
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms
IE1011
8 x M8
IE1012
4 x M12
Zähler IE1502
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz


IE2xxx | Digital-Ausgang

IE2xxx | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IE2001
8 x M8
IE2002
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2021
8 x M8
IE2022
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IE2041
8 x M8
IE2042
4 x M12
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
IE2808
D-Sub
PWM
Imax = 2,5 A
IE2512
2 x M12


IE23xx | Digital-Kombi

IE23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IE2302
4 x M12
IE2301
8 x M8
IE2403
IP20-Stecker
IE2401
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IE2312
4 x M12
IE2311
8 x M8
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2322
4 x M12
IE2321
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2332
4 x M12
IE2331
8 x M8


IE3xxx | Analog-Eingang

IE3xxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IE3102
Differenzeingänge, 16 Bit
0/4…20 mA IE3112
Differenzeingänge, 16 Bit
Widerstandssensor IE3202
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit
Thermoelement/mV IE3312
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


IE4xxx | Analog-Ausgang

IE4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
0/4…20 mA IE4112
16 Bit
±10 V IE4132
16 Bit


IE5xxx | Winkel-/Wegmessung

IE5xxx | Winkel-/Wegmessung

M23
Funktion
SSI-Geber-Interface IE5009
SSI-Geber-interface
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IE5109
Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz


IE6xxx | Kommunikation

IE6xxx | Kommunikation

Signal
Serielle Schnittstellen IE6002
Serielle Schnittstelle, RS232
IE6012
Serielle Schnittstelle, 0 ... 20 mA (TTY)
IE6022
Serielle Schnittstelle, RS422/RS485