LösenAnheftenSchließen

IPxxxx-, IL230x-B52x | Feldbus-Box-Module für DeviceNet® 

DeviceNet® ist ein Sensor-/Aktorbussystem, das international genormt (EN50325) ist und auf CAN (Controller Area Network) basiert. DeviceNet unterstützt mehrere Kommunikationsarten für die Ein- und Ausgangsdaten:

  • Polling: Die Masterbaugruppe (Scanner) versendet die Ausgangsdaten zyklisch zu den zugeordneten Teilnehmern und erhält die Eingangsdaten im Antworttelegramm.
  • Change-of-State: Telegramme werden versendet, sobald sich der Inhalt geändert hat.
  • Cyclic: Die Baugruppen versenden die Daten nach Ablauf einer Zykluszeit selbstständig.
  • Strobed: Der Scanner fordert die Eingangsdaten mit einem Broadcast-Telegramm von allen Teilnehmer an.

Die DeviceNet-Geräte der Feldbus-Box-Serie unterstützen alle I/O-Kommunikationsarten.

Parametriert werden DeviceNet-Geräte über azyklische Dienste (Explicit-Messaging).

Durch die effektive Nutzung der Busbandbreite erreicht DeviceNet vor allem im Change-of-State-Modus kurze Systemreaktionszeiten trotz der vergleichsweise niedrigen Datenraten.

Die Beckhoff DeviceNet-Geräte verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung. Durch aktive Mitarbeit in den technischen Gremien der ODVA trägt Beckhoff zur weiteren Entwicklung dieses Bussystems bei und verfügt damit über profundes DeviceNet-Know-how. Die Feldbusmodule für DeviceNet sind in der Standardvariante (B520) oder optional mit integriertem T-Stück (B528) erhältlich. Dadurch wird die Feldbusverkabelung deutlich vereinfacht. Es können sowohl vorkonfektionierte als auch feldkonfektionierbare Stecker in gerader oder gewinkelter Ausführung eingesetzt werden.

Konfiguration

Die Knotenadresse wird mit zwei dezimal kodierten Drehwahlschaltern im Bereich von 0 bis 63 eingestellt. Die am DeviceNet-Scanner eingestellte Übertragungsrate wird von der DeviceNet-Box selbstständig erkannt (Auto-Baudrate). Für DeviceNet-Konfigurationstools stehen elektronische Datenblätter (EDS-Files) zum Download bereit. Spezielle I/O-Parameter, die nicht vom DeviceNet-Standard abgedeckt werden, können über die KS2000-Software (serielle Verbindung zur Konfigurationsschnittstelle der Feldbus Box) oder über azyklische Explicit-Messages eingestellt werden.

Diagnose

Die umfangreichen Diagnosefunktionen der Beckhoff DeviceNet-Geräte ermöglichen die schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst. Der Status der Netzwerkverbindung, der Gerätestatus, der Status der Ein- und Ausgänge sowie der Spannungsversorgung werden mit LEDs dargestellt.

Kompakt Box

Kompakt-Box-Module für DeviceNet gibt es für alle relevanten Industriesignale. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgabebaugruppen, samt Thermoelement- und RTD-Eingängen, umfasst das System Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben.

Koppler Box

Die DeviceNet-Koppler-Box sammelt die I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungs-Box-Modulen ein. Sie erkennt die angeschlossenen Baugruppen und sortiert die Ein- und Ausgangsdaten automatisch ins Prozessabbild. Die Datenkonsistenz sowie die klare Trennung von Ein- und Ausgangsdaten sind gewährleistet. Die Koppler Box verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, alle anderen Signalformen stehen als Erweiterungs-Box zur Verfügung.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...