EPIxxxx | IO-Link-Box (Industriegehäuse)

Produkte

EPI1xxx | Digital-Eingang

EPI1xxx | Digital-Eingang

Die digitalen Eingänge EPI1xxx erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät.

EPI2xxx | Digital-Ausgang

EPI2xxx | Digital-Ausgang

Die digitalen Ausgänge EPI2xxx schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter.

EPI23xx | Digital-Kombi

EPI23xx | Digital-Kombi

Die digitalen I/O-Module EPI23xx kombinieren digitale Eingänge und digitale Ausgänge auf einem Gerät.

EPI3xxx | Analog-Eingang

EPI3xxx | Analog-Eingang

Die IO-Link-Box EPI3xxx verfügen über analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können.

EPI4xxx | Analog-Ausgang

EPI4xxx | Analog-Ausgang

Die IO-Link-Box EPI4374 verfügt über zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können.

Die IO-Link-Box-Module im Industriegehäuse ermöglichen eine kostengünstige und flexible Sensoranbindung in extrem rauer Umgebung. Sie sind nach IO-Link-Spezifikation V1.1 ausgelegt, die Reichweite der Punkt-zu-Punkt-Verbindung beträgt 20 m.