Kompakt Box | Tabellarische Produktübersicht

IP1xxx-Bxxx | Digital-Eingang

IP1xxx-Bxxx | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1001-Bxxx
8 x M8
IP1002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1011-Bxxx
8 x M8
IP1012-Bxxx
4 x M12
Zähler IP1502-Bxxx
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz


IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

IP2xxx-Bxxx | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2001-Bxxx
8 x M8
IP2002-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-Bxxx
8 x M8
IP2022-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-Bxxx
8 x M8
IP2042-Bxxx
4 x M12
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-Bxxx
4 x M12


IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2302-Bxxx
4 x M12
IP2301-Bxxx
8 x M8
IP2401-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2312-Bxxx
4 x M12
IP2311-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2322-Bxxx
4 x M12
IP2321-Bxxx
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2332-Bxxx
4 x M12
IP2331-Bxxx
8 x M8


IP3xxx-Bxxx | Analog-Eingang

IP3xxx-Bxxx | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-Bxxx
Differenzeingänge, 16 Bit
0/4…20 mA IP3112-Bxxx
Differenzeingänge, 16 Bit
Widerstandssensor IP3202-Bxxx
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit
Thermoelement/mV IP3312-Bxxx
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


IP4xxx-Bxxx | Analog-Ausgang

IP4xxx-Bxxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
0/4…20 mA IP4112-Bxxx
16 Bit
±10 V IP4132-Bxxx
16 Bit


IP5xxx-Bxxx | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-Bxxx | Winkel-/Wegmessung

M12
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-Bxxx
SSI-Geber-Interface
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-Bxxx
Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz


IP6xxx-Bxxx | Kommunikation

IP6xxx-Bxxx | Kommunikation

Funktion
Serielle Schnittstellen IP6002-Bxxx
RS232
IP6012-Bxxx
0…20 mA (TTY)
IP6022-Bxxx
RS422/RS485