Infrastrukturkomponenten | Tabellarische Produktübersicht

CUxxxx, EPxxxx | EtherCAT-Komponenten

CUxxxx, EPxxxx | EtherCAT-Komponenten

100 MBit/s, IP20 100 MBit/s, IP67 1 GBit/s, IP20
Abzweige CU1123
Abzweig, 3 x RJ45
CU1423
Abzweig, 3 x RJ45
CU1123-0010
Abzweig, 3 x RJ45, Extended Distance
CU1411
Branch Controller, 1 Port
CU1124
Abzweig, 4 x RJ45
CU1418
Branch Controller, 8 Ports
CU1128
Abzweig, 8 x RJ45
EP9128-0021 Vorzugstyp
EtherCAT, 8 x M8
Medienkonverter CU1521
1-Kanal, Multimode
EP9521-0020
1-Kanal, Multimode
CU1521-0010
1-Kanal, Singlemode
CU1521-0020
1-Kanal, SFP-Slot
CU1561
1-Kanal, POF


CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

100 MBit/s, IP20 100 MBit/s, IP67 1 GBit/s, IP20
Switche CU2005
5-Port, RJ45
CU2008
8-Port, RJ45
CU2208
8-Port, RJ45
CU2608
8-Port, M12 (D-kodiert)
CU2016
16-Port, RJ45
Medienkonverter CU1521
1-Kanal, Multimode
EP9521-0020
1-Kanal, Multimode
CU1521-0020
1-Kanal, SFP-Slot
CU1561
1-Kanal, POF


CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

1 GBit/s
Multiplier CU2508
1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s)
CU2508-0022 Neu
1 x M12 (+ 8 x M12: 100 MBit/s)