SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler

SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler

SCL6xxx | Kleinsignal-Klappwandler

Wandleröffnung
9,7 mm 6 mm 12 mm 24 mm
Strombereich
10 A SCL6223-0010 Neu
10 A AC
15 A SCL6023-0015 Neu
15 A AC
20 A SCL6123-0020 Neu
20 A AC
30 A SCL6023-0030 Neu
30 A AC
40 A SCL6123-0040 Neu
40 A AC
60 A SCL6023-0060 Neu
60 A AC
SCL6123-0060 Neu
60 A AC
75 A SCL6023-0075 Neu
75 A AC
80 A SCL6223-0080 Neu
80 A AC
100 A SCL6223-0100 Neu
100 A AC
SCL6323-0100 Neu
100 A AC
200 A SCL6323-0200 Neu
200 A AC
400 A SCL6323-0400 Neu
400 A AC