SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
25,7 mm 31,8 mm 43,7 mm 54,7 mm 70 mm
Primärstrom
0…60 bis 0…500 A AC SCT2111-0060
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0075
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0080
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0125
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0150
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0200
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0300
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0500
Genauigkeitsklasse 1
0…125 bis 0…600 A AC SCT2121-0125
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0150
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0200
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0250
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0300
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
0…400 / 0…750 A AC SCT2211-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT2211-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT2211-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT2221-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2221-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2221-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
0…800 / 0…1000 A AC SCT2311-0800
Genauigkeitsklasse 1
SCT2311-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT2321-0800
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2321-1000
Genauigkeitsklasse 0,5
0…1250 / 0…1500 A AC SCT2411-1250
Genauigkeitsklasse 1
SCT2411-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT2421-1250
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2421-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…2000 A AC SCT2515-2000
Genauigkeitsklasse 1
SCT2525-2000
Genauigkeitsklasse 0,5
0…2500 A AC SCT2615-2500
Genauigkeitsklasse 1
SCT2625-2500
Genauigkeitsklasse 0,5