SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
13,5 mm 18 mm 22 mm
Primärstrom
0…50 bis 0…150 A AC SCT3111-0050
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0060
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0075
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0080
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0125
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0150
Genauigkeitsklasse 1
0…125 / 0…150 A AC SCT3121-0125
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT3121-0150
Genauigkeitsklasse 0,5
0…100 bis 0…250 A AC SCT3215-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT3215-0150
Genauigkeitsklasse 1
SCT3215-0250
Genauigkeitsklasse 1
0…250 bis 0…600 A AC SCT3315-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0500
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0600
Genauigkeitsklasse 1