SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
20 mm 50 mm 80 mm
Primärstrom
0…100 / 0…200 A AC SCT7105-0100
Genauigkeitsklasse 3
SCT7105-0200
Genauigkeitsklasse 3
0…250 / 0…400 A AC SCT7115-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT7115-0400
Genauigkeitsklasse 1
0…400 A AC SCT7125-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
0…500 / 0…600 A AC SCT7215-0500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7215-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT7225-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7225-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
0…750 bis 0…1500 A AC SCT7315-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT7315-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7315-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7325-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7325-1000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7325-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…1500 / 0…5000 A AC SCT7415-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-2000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-2500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-3000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-4000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-5000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7425-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-2000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-2500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-3000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-4000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-5000
Genauigkeitsklasse 0,5