Übersicht Stromwandler

Die SCT-Stromwandler bieten die Möglichkeit, zuverlässige Leistungssensorik als festen Bestandteil der PC-basierten Steuerung direkt im Feld zu implementieren. Dabei können Anwender zwischen zwei Konzepten wählen, die jeweils über verschiedene Bauformen und Leistungsklassen hoch skalierbar und daher für jede Applikation geeignet sind. Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen für Liegenschaften über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu Lösungen für Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsanforderungen ist das Portfolio der SCT-Serie äußerst breit gefächert.

Die Wahl der passenden Produktkategorie hängt dabei von der Art der Nutzung ab: Während sich mit den Durchsteck-Stromwandlern die Datenerfassung kosteneffizient und messgenau − insbesondere in Neuanlagen − umsetzen lässt, sind die Klappstromwandler durch ihre einfache Anbringung als unkomplizierte Nachrüstlösung geeignet.

Um eine einfache Auswahl unabhängig der Bauform zu ermöglichen, sind nachfolgend alle verfügbaren Stromwandler in einer Liste zusammengeführt.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...