Stromversorgungen | Tabellarische Produktübersicht

PS1000

PS1000

Ausgangsspannung
24 V DC (1-phasig) 48 V DC (1-phasig) 24 V DC (3-phasig) 48 V DC (3-phasig)
Ausgangsstrom
2,5 A PS1111-2402-0002
24 V DC, 2,5 A DC, 1-phasig
3,8 A PS1111-2403-0000
24 V DC, 3,8 A DC, 1-phasig, NEC
PS1111-2403-0002
24 V DC, 3,8 A DC, 1-phasig
5 A PS1061-2405-0000
24 V DC, 5 A DC, 1-phasig, AC 200…240 V
PS1021-2405-0000
24 V DC, 5 A DC, 1-phasig
10 A PS1061-2410-0000
24 V DC, 10 A DC, 1-phasig, AC 200…240 V
PS1011-2410-0000
24 V DC, 10 A DC, 1-phasig
20 A PS1061-2420-0000
24 V DC, 20 A DC, 1-phasig, AC 200…240 V
PS1011-2420-0000
24 V DC, 20 A DC, 1-phasig


PS2000

PS2000

Ausgangsspannung
24 V DC (1-phasig) 48 V DC (1-phasig) 24 V DC (3-phasig) 48 V DC (3-phasig)
Ausgangsstrom
5 A PS2001-2405-0000
24 V DC, 5 A DC, 1-phasig
10 A PS2001-2410-0000
24 V DC, 10 A DC, 1-phasig
PS2001-4810-0000
48 V DC, 10 A DC, 1-phasig
PS2031-2410-0000
24 V DC, 10 A DC, 3-phasig
20 A PS2001-2420-0000
24 V DC, 20 A DC, 1-phasig


PS2000 mit EtherCAT

PS2000 mit EtherCAT

Ausgangsspannung
24 V DC (1-phasig) 48 V DC (1-phasig)
Ausgangsstrom
10 A PS2001-2410-1001 Vorzugstyp
24 V DC, 10 A DC, 1-phasig, EtherCAT
PS2001-4810-1001 Vorzugstyp
48 V DC, 10 A DC, 1-phasig, EtherCAT
20 A PS2001-2420-1001 Vorzugstyp
24 V DC, 20 A DC, 1-phasig, EtherCAT


PS3000

PS3000

Ausgangsspannung
24 V DC (1-phasig) 48 V DC (1-phasig) 24 V DC (3-phasig) 48 V DC (3-phasig)
Ausgangsstrom
10 A PS3001-2410-0001
24 V DC, 10 A DC, 1-phasig
PS3031-4810-0001
48 V DC, 10 A DC, 3-phasig
20 A PS3001-2420-0001
24 V DC, 20 A DC, 1-phasig
PS3011-4820-0000
48 V DC, 20 A DC, 1-phasig
PS3031-2420-0001
24 V DC, 20 A DC, 3-phasig
PS3031-4820-0000
48 V DC, 20 A DC, 3-phasig
40 A PS3011-2440-0000
24 V DC, 40 A DC, 1-phasig
PS3031-2440-0000
24 V DC, 40 A DC, 3-phasig


PS9000 | Puffermodule

PS9000 | Puffermodule

Eingangsspannung
24 V DC 48 V DC
Ausgangsstrom
20 A PS9011-2420-0001
24 V DC, 20 A, 200 ms
PS9031-4820-0001
48 V DC, 20 A, 100 ms
40 A PS9011-2440-0000
24 V DC, 40 A, 160 ms


PS9400 | Redundanzmodule

PS9400 | Redundanzmodule

Eingangsspannung
12…28 V DC 24…56 V DC
Ausgangsstrom
20 A PS9401-2420-0000
Iin: 2 x 10 A
40 A PS9401-2440-0000
Iin: 2 x 20 A
PS9421-4840-0000
Iin: 2 x 20 A


PS9700 | DC/DC-Wandler

PS9700 | DC/DC-Wandler

Eingangsspannung
18…35 V DC 36…60 V DC 475…750 V DC
Ausgangsstrom
10 A PS9711-2410-0000 Neu
24 V DC, 10 A
PS9731-2410-0000 Neu
24 V DC, 10 A
40 A PS9771-2440-0000 Neu
24 V DC, 40 A