EtherNet/IP™ | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PC

32 Bit Arm® 64 Bit Arm®
EtherNet/IP™-Adapter-Interface CX8095
EtherNet/IP™ über TwinCAT 3 Function TF628x CX8290


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI PCIe
EtherNet/IP™-Scanner/Adapter FC9011
1 x RJ45, 1 GBit/s
FC9024
4 x RJ45, 1 GBit/s
FC9004
4 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9022
2 x RJ45, 1 GBit/s
FC9002
2 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9001-0010
1 x RJ45, 10/100 MBit/s


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

EKxxxx | Buskoppler

EKxxxx | Buskoppler

Standard
Ethernet-Buskoppler EK9500
100 MBit/s


BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard Compact
Ethernet-Buskoppler BK9105
2-Kanal-Switch
BK9055


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

2-Kanal
EtherNet/IP™-Scanner EL6652
EtherNet/IP™, Scanner
EL6653
EtherNet/IP™, Scanner
EtherNet/IP™-Adapter EL6652-0010
EtherNet/IP™, Adapter
EL6653-0010
EtherNet/IP™, Adapter


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B905
IL2302-B905


Automation

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Scanner TF6281
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94
TwinCAT 3 EtherNet/IP™ Adapter TF6280
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94


TS6xxx | Communication Supplements

TS6xxx | Communication Supplements

Betriebssystem Engineering/Runtime
TwinCAT EtherNet/IP™ Adapter (Slave) TS6280
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering