Ethernet TCP/IP | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

32 Bit Arm® 64 Bit Arm® Intel Atom® AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
2 x 10/100/1000/2500 MBit/s
On-Board
CX56x0
2 x 10/100/1000 MBit/s
On-Board
CX20x3 CX20x2
CX51x0
CX52x0
CX53x0
1 x 10/100/1000 MBit/s
On-Board
CX7291 Neu
CX82xx
CX7293 Neu
CX9240
1 x 10/100 MBit/s
On-Board
CX70xx
CX80xx
CX81xx
CX9020
2 x 10/100/1000 MBit/s
Systemmodul
CX2500-0060
für CX52x0
CX2500-0060
für CX20x3 und CX56x0
CX2500-0060
für CX20x2
CX2500-0060
für CX53x0
CX2500-1060
für CX52x0
CX2500-1060
für CX20x3 und CX56x0
CX2500-1060
für CX20x2
CX2500-1060
für CX53x0
1 x 10/100/1000 MBit/s mit PoE
Systemmodul
CX2500-0061
für CX52x0
CX2500-0061
für CX20x3 und CX56x0
CX2500-0061
für CX20x2
CX2500-0061
für CX53x0
CX2500-1061
für CX52x0
CX2500-1061
für CX20x3 und CX56x0
CX2500-1061
für CX20x2
CX2500-1061
für CX53x0
1 x 10/100/1000/2500 MBit/s
Systemmodul
CX2500-0062
für CX52x0
CX2500-0062
für CX20x3 und CX56x0
CX2500-0062
für CX20x2
CX2500-0062
für CX53x0


CPxxxx

CPxxxx

Arm® Cortex® Intel Atom®/Intel® Celeron® ULV Intel® Core™
Multitouch-Einbaugerät CP26xx
CP27xx
CP22xx
Multitouch-Tragarmgerät CP37xx
CP32xx


Cxxxx

Cxxxx

Intel Atom®/Intel® Celeron® ULV Intel® Core™ Intel® Xeon®
Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015
C6017
C6025
C6027
C6030
C6032
C6040
C6043
C7015
Kompakt-Industrie-PCs C6905
C6915
C6925
C6920
C6930
C6515
C6525
Schaltschrank-Industrie-PCs C6640
C6650
C6675
C6240
19-Zoll-Industrie-PCs C5210
C5240
Industrie-Server C6670


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI PCIe
Ethernet-Feldbuskarten FC9004
4 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9022
2 x RJ45, 1 GBit/s
FC9002
2 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9024
4 x RJ45, 1 GBit/s
FC9011
1 x RJ45, 1 GBit/s
FC9224
4 x RJ45, 2,5 GBit/s
FC9001-0010
1 x RJ45, 10/100 MBit/s


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard Compact
Ethernet-Buskoppler BK9000
BK9050
BK9100
2-Kanal-Switch


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

48 kByte Programmspeicher 64/96 kByte Programmspeicher 128 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
Ethernet-Busklemmen-Controller BC9050
BC9000
BC9020
BX9000
BC9191
Raum-Controller
BC9100
2-Kanal-Switch
BC9120
2-Kanal-Switch
BC9191-0100
Raum-Controller, RS485-Schnittstelle


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal 4-Kanal
Switchport EL6601
Switchport
EL6614
Switchport


CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

CUxxxx, EPxxxx | Ethernet-Switche/-Komponenten

100 MBit/s, IP 20 100 MBit/s, IP 67 1 GBit/s, IP 20
Switche CU2005
5-Port, RJ45
CU2008
8-Port, RJ45
CU2608
8-Port, M12 (D-kodiert)
CU2208
8-Port, RJ45
CU2016
16-Port, RJ45


CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

1 GBit/s
Ethernet-Port-Multiplier CU2508
1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s)


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IL23xx-B90x | Digital-Kombi

IL23xx-B90x | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B900
IL2302-B900
IL2301-B901
IL2302-B901


Automation

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 OPC UA TF6100
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering, Runtime 20…94
TwinCAT 3 FTP Client TF6300
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime 30…94
TwinCAT 3 TCP/IP TF6310
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94


TS6xxx | Communication Supplements

TS6xxx | Communication Supplements

Betriebssystem Engineering/Runtime
TwinCAT OPC UA Server TS6100
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime
TwinCAT FTP Client TS6300
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime
TwinCAT TCP/IP Server TS6310
Windows 7, Windows 10, Windows CE Runtime