Interbus ist ein Sensor-/Aktorbus mit geringem Konfigurationsaufwand. Das Summenrahmenprotokoll dieses Master-/Slavesystems bietet eine hohe Effizienz bei der zyklischen Kommunikation. Der typische Topologie-Aufbau ist die Linienstruktur mit Abzweigen, physikalisch basierend auf dem RS485-Standard. Bei einer Datenübertragungsrate von 500 kBaud sind Distanzen bis 400 m möglich, durch Repeater kann eine Ausdehnung von bis zu 13 km erreicht werden. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 256 begrenzt.
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse: