PROFIBUS | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

32 Bit Arm® 64 Bit Arm® Intel Atom® AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
PROFIBUS-Slave-Interface CX7031
CX2500-B310
für CX52x0
CX2500-B310
für CX20x3
CX2500-B310
für CX20x2
CX8031
CX2500-B310
für CX53x0
CX2500-B310
für CX56x0
PROFIBUS-Master-Interface CX8030
CX2500-M310
für CX52x0
CX2500-M310
für CX20x3
CX2500-M310
für CX20x2
CX2500-M310
für CX53x0
CX2500-M310
für CX56x0
PROFIBUS-Slave-Option* CX9020
mit CX9020-B310
CX9240
mit CX9240-B310
CX51x0 mit CX51x0-B310
CX20x3 mit CX20x3-B310
CX20x2 mit CX20x3-B310
CX52x0 mit CX52x0-B310 CX56x0 mit CX56x0-B310
CX53x0 mit CX53x0-B310
PROFIBUS-Master-Option* CX9020
mit CX9020-M310
CX9240
mit CX9240-M310
CX51x0 mit CX51x0-M310
CX20x3 mit CX20x3-M310 CX20x2 mit CX20x3-M310
CX52x0 mit CX52x0-M310 CX56x0 mit CX56x0-M310
CX53x0 mit CX53x0-M310

*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI PCIe Mini-PCIe
PROFIBUS-Master-/Slave FC3101
1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave
FC3121
1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave
FC3161
1-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave
FC3102
2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave
FC3122
2-Kanal, PROFIBUS-Master/Slave


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

EKxxxx | Buskoppler

EKxxxx | Buskoppler

Standard
PROFIBUS-Buskoppler EK3100
12 MBaud


BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard Economy plus Compact
PROFIBUS-Buskoppler BK3100
12 MBaud
BK3120
12 MBaud
BK3150
12 MBaud


BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

BCxxxx, BXxxxx | Busklemmen Controller

32/96 kByte Programmspeicher 48 kByte Programmspeicher 256 kByte Programmspeicher
PROFIBUS-Busklemmen-Controller BC3100
12 MBaud
BC3150
12 MBaud
BX3100
12 MBaud


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal
PROFIBUS-Master EL6731 Vorzugstyp
PROFIBUS-DP, Master/Slave
EL6733
PROFIBUS, Master/Slave
PROFIBUS-Slave EL6731-0010
PROFIBUS, Slave
EL6733-0010
PROFIBUS, Slave


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IP1xxx-B31x | Digital-Eingang

IP1xxx-B31x | Digital-Eingang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms
IP1001-B310
IP1002-B310
IP1001-B318
8 x M8
IP1002-B318
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms
IP1011-B310
IP1012-B310
IP1011-B318
8 x M8
IP1012-B318
4 x M12
Zähler IP1502-B310
IP1502-B318
Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz


IP2xxx-B31x | Digital-Ausgang

IP2xxx-B31x | Digital-Ausgang

2-Kanal 8-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
IP2001-B310
IP2002-B310
IP2001-B318
8 x M8
IP2002-B318
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2021-B310
IP2022-B310
IP2021-B318
8 x M8
IP2022-B318
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IP2041-B310
IP2042-B310
IP2041-B318
8 x M8
IP2042-B318
4 x M12
PWM
Imax = 2,5 A
IP2512-B310
IP2512-B318
4 x M12


IP23xx-B31x | Digital-Kombi

IP23xx-B31x | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2301-B310
IP2302-B310
IP2401-B310
IP2301-B318
8 x M8
IP2302-B318
4 x M12
IP2401-B318
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2311-B310
IP2312-B310
IP2311-B318
8 x M8
IP2312-B318
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2321-B310
IP2322-B310
IP2321-B318
8 x M8
IP2322-B318
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2331-B310
IP2332-B310
IP2331-B318
8 x M8
IP2332-B318
4 x M12


IP3xxx-B31x | Analog-Eingang

IP3xxx-B31x | Analog-Eingang

4-Kanal
Signal
± 10 V IP3102-B310
IP3102-B318
Differenzeingänge, 16 Bit
0/4…20 mA IP3112-B310
IP3112-B318
Differenzeingänge, 16 Bit
Widerstandssensor IP3202-B310
IP3202-B318
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit
Thermoelement/mV IP3312-B310
IP3312-B318
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit


IP4xxx-B31x | Analog-Ausgang

IP4xxx-B31x | Analog-Ausgang

2-Kanal
Signal
±10 V IP4112-B310
IP4112-B318
16 Bit
0…20 mA IP4132-B310
IP4132-B318
16 Bit


IP5xxx-B31x | Winkel-/Wegmessung

IP5xxx-B31x | Winkel-/Wegmessung

M12-Steckverbinder
Funktion
SSI-Geber-Interface IP5009-B310
IP5009-B318
SSI-Geber-Interface
Inkremental-Encoder-Interface RS422 IP5109-B310
IP5109-B318
Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz


IP6xxx-B31x | Kommunikation

IP6xxx-B31x | Kommunikation

M12-Steckverbinder
Signal
RS232 IP6002-B310
IP6002-B318
RS232
0…20 mA (TTY) IP6012-B310
IP6012-B318
0…20 mA (TTY)
RS422/RS485 IP6022-B310
IP6022-B318
RS422/RS485


IL23xx-B31x | Digital-Kombi

IL23xx-B31x | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B310
IL2302-B310
IL2301-B318
IL2302-B318


FM33xx | Feldbus Module

FM33xx | Feldbus Module

PROFIBUS DP
Temperaturmessung
Thermoelement
FM33xx-B310


Zubehör

ZK1031-6xxx-1xxx | PROFIBUS-Leitungen, vorkonfektioniert

ZK1031-6xxx-1xxx | PROFIBUS-Leitungen, vorkonfektioniert

Offenes Ende Stecker Kupplung
Stecker, gerade ZK1031-6100-1xxx
Stecker, gewinkelt ZK1031-6300-1xxx
ZK1031-6354-1xxx
Flansch, gerade ZK1031-6200-1xxx
ZK1031-6251-1xxx
Flansch, gewinkelt ZK1031-6400-1xxx
ZK1031-6451-1xxx


ZB3xxx | PROFIBUS-Leitungen, Meterware

ZB3xxx | PROFIBUS-Leitungen, Meterware

Feste Verlegung Schleppkettentauglich
PROFIBUS-Leitung ZB3200
ZB3300


ZS1xxx | PROFIBUS-Steckverbinder

ZS1xxx | PROFIBUS-Steckverbinder

Stift Buchse Stift + Buchse D-Sub
Stecker, gerade ZS1000-0610
ZS1031-3000
Stecker, gewinkelt ZS1000-0630
ZS1000-0640
Kupplung ZS1000-0620
Endwiderstand ZS1000-1610
Y-Verteiler ZS1000-2600
T-Verteiler ZS1031-2600
ZS1031-2610