PROFINET | Tabellarische Produktübersicht

IPC, Embedded-PC

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs

32 Bit Arm® 64 Bit Arm® Intel Atom® AMD Ryzen™ Intel® Xeon®
PROFINET-RT-Device-Interface CX7293 Neu
CX8093
PROFINET-RT-Device-Option* CX9020
mit CX9020-B930
CX9240
mit CX9240-B930
CX51x0 mit CX51x0-B930 CX20x3 mit CX20x3-M930
CX20x2 mit CX20x3-M930
CX52x0 mit CX52x0-B930 CX56x0 mit CX56x0-M930
CX53x0 mit CX53x0-B930
PROFINET-RT-Controller-Option* CX9020
mit CX9020-M930
CX9240
mit CX9240-M930
CX51x0 mit CX51x0-M930 CX20x3 mit CX20x3-M930 CX20x2 mit CX20x3-M930
CX52x0 mit CX52x0-M930 CX56x0 mit CX56x0-M930
CX53x0 mit CX53x0-M930
PROFINET über TwinCAT Function TF627x CX8290

*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen


FCxxxx | Feldbuskarten

FCxxxx | Feldbuskarten

PCI PCIe
PCI- und PCIe-Feldbuskarten
Controller-/Device-Funktion
FC9004
4 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9024
4 x RJ45, 1 GBit/s
FC9002
2 x RJ45, 10/100 MBit/s
FC9022
2 x RJ45, 1 GBit/s
FC9011
1 x RJ45, 1 GBit/s
FC9001-0010
1 x RJ45, 10/100 MBit/s


I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)

EKxxxx | Buskoppler

EKxxxx | Buskoppler

Standard
PROFINET-Buskoppler EK9300
100 MBit/s


BKxxxx | Buskoppler

BKxxxx | Buskoppler

Standard Compact
PROFINET-Buskoppler BK9103
2-Kanal-Switch
BK9053


EL6xxx | Kommunikation

EL6xxx | Kommunikation

1-Kanal 4-Kanal
PROFINET-Controller
EL6631
PROFINET RT, Controller
EL6632
PROFINET IRT, Controller
EL6633 Vorzugstyp
PROFINET RT, Controller/I-Device
EL6634
PROFINET IRT, Controller
PROFINET-Device EL6631-0010
PROFINET RT, Device
EL6633-0010 Vorzugstyp
PROFINET RT, Device


CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

CUxxxx | Ethernet-Port-Multiplier

1 GBit/s
Ethernet-Port-Multiplier CU2508
1 x RJ45 (+ 8 x RJ45: 100 MBit/s)


I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)

IL23xx-B903 | Digital-Kombi

IL23xx-B903 | Digital-Kombi

M8-Steckverbinder M12-Steckverbinder
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2301-B903
IL2302-B903


EPxxxx | System

EPxxxx | System

PROFINET-RT-EtherCAT-Box EP9300-0022
EtherCAT-Box-Interface zu PROFINET RT
ER9320-0022 Neu
PROFINET RT, Zinkdruckguss


Automation

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 PROFINET RT Controller TF6271
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94
TwinCAT 3 PROFINET RT Device TF6270
Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD Runtime 30…94


TS6xxx | Communication Supplements

TS6xxx | Communication Supplements

Betriebssystem Engineering/Runtime
TwinCAT PROFINET RT Controller TS6271
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering
TwinCAT PROFINET RT Device TS6270
Windows 7, Windows 10, Windows CE Engineering