Hybridsteckverbinder

One Cable Automation: Für jede Leistungsklasse ein passender Stecker

Das Konzept der One Cable Automation (OCA) basiert darauf, dass Komponenten, Klemmenkästen und Maschinenmodule mit nur einem EtherCAT P-Kabel verbunden werden, das Kommunikation und Energieversorgung kombiniert. Die baugrößenübergreifend einheitlichen Steckverbinderfamilien ECP und ENP sind die Basis für OCA und decken alle Anwendungsfälle ab: von 24 V DC in der I/O-Ebene bis zu Antrieben mit 400 V AC oder 630 V AC/850 V DC und bis zu 72 A.

Steckverbinder entsprechend IEC 61076-2-118

Die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker, ist in anwendungsspezifisch ausgelegten Baugrößen und Leistungsklassen erhältlich. Zudem entsprechen die Hybridsteckverbinder der Norm IEC 61076-2-118 und schaffen eine erhöhte Anwendersicherheit. Durch die Einkabellösung integrieren Anwender zukunftsweisende Technologien schon heute in ihre Anlagen und erschließen Einsparpotenziale. Neben dem Footprint der Anlage lassen sich Lagerplatz, Installations- und Verlegezeiten, Fehlerpotenziale sowie Wartungs- und Beschaffungsaufwand verringern. Die Hybridsteckverbinder-Serie bietet ein durchgängiges Verbindungskonzept für die EtherCAT-/Ethernet- und EtherCAT P-Technologie mit Steckverbindern/Flanschen in den Baugrößen B12, B17, B23 und B40.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...