Montage und verschiedenes Zubehör

Produkte

Montage

Montage

Mit den Montagetools wird eine handliche, ergonomische, sichere und kontrollierte Installation von Zubehör und Geräten in Anlagen ermöglicht.

Schirmung

Schirmung

Das umfangreiche Produktsortiment an hochwertigem Zubehör für Schirmungen ermöglicht eine sichere und einfache Realisierung individueller Schirmkonzepte.

Wanddurchführungen

Wanddurchführungen

Für die nahtlose Maschinenverbindung stehen Wanddurchführungen in unterschiedlichen Baugrößen zur Verfügung.

Zubehör Hybridsteckverbinder

Zubehör Hybridsteckverbinder

Eine Crimpzange inkl. Locator, gedrehte Kontakte und Farbkodierungen für die optische Differenzierung ergänzen die Hybridsteckerfamilie.

Beschriftungsschilder

Beschriftungsschilder

Beschriftungsschilder in Schaltschränken sind essenziell für die Sicherheit, Identifizierbarkeit der Komponenten und vereinfachen die Wartung.

Sonstiges

Sonstiges

Passive Bauelemente, wie Relais und externe Bremswiderstände, für den Anschluss an die EL- und KL-Klemmen.

Alles aus einer Hand: vom Beschriftungsschild bis zum Lüfter

Als Komplettanbieter von Systemkomponenten liefert Beckhoff ein umfangreiches Portfolio an Zubehörkomponenten, welche eine reibungslose Funktion und anwenderfreundliche Handhabung sicherstellen. Für den Aufbau kompakter I/O-Stationen, die individuelle Maschineninstallation und eine zuverlässige Verkabelung stehen unterschiedliche Produkte zur Verfügung, vom Werkzeug über die Beschriftung oder Markierung bis hin zu passiven Bauelementen. Hierzu gehören:

  • Montageschlüssel mit und ohne Drehmoment für die optimale Installation von Steckverbindern
  • Schraubendreher für den Anschluss von Sensorik und Aktorik an EtherCAT- und Feldbusklemmen
  • individuell gestaltbare Beschriftungsschilder
  • Lüftermodul ZB8610
  • diverse Farbkodierungen, Crimpkontakte und Schutzkappen zur Ergänzung der Hybridstecker-Serie
  • passive Bauelemente für den Anschluss an die EL- und KL-Klemmen, wie Relais und externe Bremswiderstände