Energie-Management

Intelligente Energierückspeisung für maximale Effizienz

Die universelle Netzrückspeisung AX8820 dient zur Rückspeisung von regenerativer Energie ins Versorgungsnetz. Sie ist geeignet für die Verwendung mit dem Multiachs-Servosystem AX8000, den digital kompakt Servoverstärkern AX5000 und Geräten von Drittanbietern.Die Rückspeisung der Energie erfolgt sinusförmig und verhindert so die bei blockförmiger Rückspeisung üblichen Netzverzerrungen. Für ein effektives Energiemanagement wird zunächst die regenerative Energie im Zwischenkreis gespeichert. Erst kurz vor Erreichen der Überspannungsschwelle der angeschlossenen Geräte wird mit der Rückspeisung ins Versorgungsnetz begonnen. Um eine optimale Anpassung der Rückspeiseleistung an die Bedürfnisse der Maschine zu erreichen, können mehrere Netzrückspeisungen paarallel betrieben werden. Zum Betrieb der Energierückspeisung wird keine Kommunikation über EtherCAT benötigt. Eine Parametrierung, z. B. zur Anpassung der Spannungspegel an die angeschlossenen Geräte, erfolgt über EtherCAT. Mit Hilfe der erweiterten Diagnose über EtherCAT kann die aktuelle Rückspeiseenergie analysiert werden. Mit den Online-Daten ist es möglich, den zeitlichen Verlauf der Maschinenprozesse aufzuzeichnen. Damit kann analysiert werden, ob durch einen zeitlichen Versatz der Maschinenprozesse der Wirkungsgrad der Maschine erhöht werden kann.

Bremswiderstände

Während des Bremsvorgangs der Motorlast wird kinetische Energie umgewandelt und als elektrische Energie über den DC-Bus in den Zwischenkreiskondensator geleitet. Die je nach Antriebssystem direkt im Verstärker oder im Einspeisemodul verbauten Kondensatoren speichern diese Energie, um sie dem System für neue Beschleunigungsvorgänge zur Verfügung zu stellen. Reicht die Kapazität der im System vorhandenen Kondensatoren nicht aus, so muss die ansteigende Zwischenkreisspannung limitiert werden. Dies geschieht, indem die Zwischenkreisspannung an Bremswiderstände angelegt wird, um überschüssige Energie in Wärme umzuwandeln und somit die Zwischenkreisspannung sicher zu begrenzen. Unsere Einspeisemodule haben optional einen integrierten Bremswiderstand eingebaut. Sollte dieser nicht ausreichen, so können an das System externe Bremswiderstände AX2090-BWxx angeschlossen werden. Mit Hilfe des Motion Designers kann die anfallende Bremsleistung für ein System - bestehend aus mehreren Verstärkern - berechnet und festgestellt werden, ob die interne verbaute Kondensatorkapazität und die Bremsleistung für die Anwendung ausreichend sind. Im Bedarfsfall schlägt der Motion Designer einen passenden Bremswiderstand vor.

Bremswiderstände zum Schaltschrankeinbau

  • AX2090-BW50-xxxx für AX5000
  • AX2090-BW80-xxxx für AX8000

Bremswiderstände in IP65

  • AX2090-BW65-xxxx für alle Systeme
Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...