Verkabelungsmöglichkeiten für jeden Anwendungsfall
Feste Verlegung, in der Schleppkette oder im Roboter
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Feste Verlegung, in der Schleppkette oder im Roboter
Die dargestellten Produktübersichten bieten eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für unterschiedliche Anwendungsfälle wie der festen Verlegung, dem Einsatz in der Schleppkette oder im Roboter. Des Weiteren zeigen die Übersichten alternative Verkabelungsmöglichkeiten auf, damit die Systemverkabelung möglichst vorteilhaft gestaltet werden kann. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Beckhoff Leitungsportfolios wieder. Weitere Leitungen und Steckverbinder können einfach über die Filteroptionen gefunden werden. Auf Anfrage bieten wir eine Beratung zu alternativen Artikeln und Möglichkeiten an.
Als Erfinder des Highspeed-Bussystems EtherCAT stellt Beckhoff eine breite Produktpalette an Leitungen für jeden Anwendungsfall bereit, welche in den unterschiedlichen Übersichten dargestellt werden. Dabei ermöglichen die Beckhoff EtherCAT- und Feldbusleitungen eine für Industrieanwendungen und raue Umgebungsbedingen optimierte, sichere Datenübertragung. Die zu 100 % geprüften Leitungen weisen durch eine hochwertige 360°-Schirmanbindung eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit auf.
Mit der One Cable Automation verfolgt Beckhoff das Ziel einer besonders vorteilhaften und optimalen Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen sowie der zugehörigen Peripherie. Das Grundprinzip dabei ist die Kombination aus Leistung, Signal- und Datenkommunikation, vereint in einem Stecker. Das spart Platz, Zeit und Kosten, da Kabelwege und damit die Komplexität des gesamten Verkabelungsprozesses erheblich reduziert werden.