Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Feldbus

Beckhoff liefert neben dem umfangreichen Sortiment an EtherCAT-Leitungen auch Zubehörprodukte für gängige Feldbusse wie DeviceNet und PROFINET, welche in dieser Übersicht dargestellt sind. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikel
(1) Industrial-Ethernet/EtherCAT, RJ45, Stecker, gerade, IDC, 4-polig, AWG24-22 ZS1090-0003
(2) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22 ZB9010
(3) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx
(4) CANopen/DeviceNet, Open-Style-Stecker, 5-polig, mit Abschlusswiderstand ZS1052-3000
(5) PROFIBUS, D-Sub-Stecker, 9-polig, mit Abschlusswiderstand ZS1031-3000
(6) Standardstecker für 1000-μm-Kunststoff-Faser Z1000
(7) Steckerset zur direkten Konfektion von POF-Lichtwellenleitern ZS1090-0008
(8) DeviceNet-Kabel ZB5200
(9) CAN-Kabel ZB5100
(10) PROFIBUS-Kabel ZB3200
(11) Kunststoff-Lichtleiter Z1100
(12) POF-LWL-Duplexkabel Z1190
(13) Glasfaser-Multimodekabel, SC-Duplexstecker ZK1091-1001-0xxx
(14) Industrial-Ethernet/EtherCAT, M12, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig ZK1090-6191-xxxx
(15) CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende ZK1052-6100-3xxx
(16) PROFIBUS, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende ZK1031-6100-1xxx
(17) Industrial-Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig ZK1090-3161-0xxx
(18) M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig ZK2000-5152-0xxx
(19) CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig ZK1052-6152-3xxx
(20) PROFIBUS, M12, Buchse, gerade, 5-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig ZK1031-6251-1xxx
(21) vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich ZK1020-0101-0xxx
(22) CAN Stecker, D-Sub, 9-polig, Kupplung, Buchse, D-Sub, 9-polig, Stecker, Stift, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand ZS1051-3001

xxx = Leitungslänge in Dezimetern