Powerverteilungskonzept: Sterntopologie mit One Cable Automation​ (OCA)

Effiziente Energieverteilung ist der Schlüssel zur modernen Versorgung. Unsere Übersichten veranschaulichen, wie verschiedene Powerverteilungskonzepte den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden und eine optimale Energieverteilung ermöglichen.

Anwendungsfall:​​

  • ideal für die sternförmige Verteilung von Energie und Daten​
  • sinnvoll für Leitungslängen bis 5 Meter

Vorteile:​

  • reduziert die Anzahl der Schnittstellen am Verteilungspunkt um 50 %
  • minimiert die Fehleranfälligkeit​
  • nutzt einen standardisierten und sicheren Bajonett-Schnellverschluss