Schaltschrankdurchführung | EtherCAT-Leitungen

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT-Leitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ schleppkettentauglich AWG26** schleppkettentauglich AWG22*** feste Verlegung** torsionsfähig***
(1) M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-3891-0xxx - - -
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert ZK1090-3131-0xxx ZK1090-3131-1xxx ZK1090-3131-2xxx* ZK1090-3131-6xxx
(3) M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-6292-4xxx* ZK1090-6292-0xxx ZK1090-6292-3xxx -
(4) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert ZK1090-3161-0xxx ZK1090-3161-1xxx ZK1090-3161-3xxx* ZK1090-3161-6xxx
(5) RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig - ZK1090-9191-1xxx ZK1090-9191-Cxxx* ZK1090-9191-Axxx
(6) M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig ZK1090-6292-0000
(7) M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-6191-4xxx* ZK1090-6191-0xxx ZK1090-6191-3xxx -
(8) M12, Flansch,gerade, Buchse, 4 polig, D-kodiert - M12, Flansch, gerade, Buchse, 4 polig, D-kodiert ZK1090-6666-0000
(9) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert ZK1090-3166-0xxx* - - -
(10) M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert - ZK1090-6166-0xxx* - -
(11) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-3191-0xxx* ZK1090-3191-1xxx ZK1090-3191-3xxx -
(12) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert ZK1090-3138-0xxx* - - -
(13) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert - - - ZK1090-3161-6xxx*

* Vorzugstyp

** max. Leitungslänge 50 m

*** max. Leitungslänge 100 m

xxx = Leitungslänge in Dezimetern

ZK1093-xxxx-xxxx = gelbe EtherCAT-Leitung