Schaltschrankdurchführung | Powerleitungen

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Powerleitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ PUR, schleppkettentauglich PVC, AWG22, feste Verlegung PUR, AWG20, torsionsfähig
(1) M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende ZK2020-3200-0xxx* ZK2020-3200-3xxx ZK2020-3200-6xxx
(2) M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig ZK2020-3700-0xxx - -
(3) 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5-adrig ZK2030-1600-0xxx - -
(4) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert ZK2020-3132-0xxx* - -
(5) 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5-adrig ZK2030-1200-0xxx - -
(6) 7/8“, Flansch, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig ZK2030-1112-0000
(7) M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig ZK2020-3800-0xxx - -
(8) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert ZK2000-3132-0000
(9) 7/8“, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig ZK2030-1112-0xxx - -
(10) M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig - - ZK2020-3132-6xxx

* Vorzugstyp

xxx = Leitungslänge in Dezimetern