Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik bietet Beckhoff seit 1998 eine Vielzahl hochwertig verarbeiteter Control Panels an, die auch als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen. Das Spektrum reicht von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern, wie z. B. Not-Halt, Scannern oder RFID-Lesegeräten, bis hin zum komplett kundenspezifischen Gehäusedesign. Neben dem Design steht die Funktionalität der Control Panels im Vordergrund: Als zentrales Steuerungselement müssen sie die perfekte Bedienung der Maschine oder Anlage gewährleisten.
Die sorgfältige, eigene Entwicklung von elektronischen Komponenten, Touchscreens und Gehäusen sowie die Integration von Displays ermöglichen die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Beckhoff Panel-PCs und Control Panels im Betrieb. Sie können wahlweise als Stand-alone-Gerät oder als DVI/USB-Extended-Control-Panel betrieben werden.
Folgende Leistungen werden angeboten:
- kostengünstige Implementierung von Firmenlogos in Standard-Control-Panel durch Einschubfolie
- komplette farbliche Überarbeitung der Frontfolie entsprechend dem Corporate Design des Unternehmens
- kundenspezifische Tastererweiterungen nach den Vorgaben des Kunden
- Realisierung kundenspezifischer Tragarmadapterplatten zur Anbindung verschiedener Tragarmsysteme
- Realisierung komplexer Bedienterminals mit Feldbusanbindungen (PROFIBUS, Lightbus, CANopen, Ethernet, …)
- Modifizierung der mechanischen/elektrischen Anbindung der Geräte gemäß den örtlichen Gegebenheiten
- gemeinsame Erarbeitung und Realisierung der Konstruktion