Robuste Montage an Grundplatte, Wand oder Decke

ATRO-Basismodule bieten durch die drei verfügbaren Baugrößen eine flexible und robuste Befestigungslösung für verschiedene Kinematiken in allen Orientierungen: sei es auf einer Grundplatte am Maschinenbett, an der Wand oder an der Decke. Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine individuelle Anpassung an verschiedene Umgebungen und Anwendungen.
Die Anschlussebene für die integrierte Mediendurchführung für Daten, Energie und Fluide (z. B. Druckluft und Vakuum) kann entweder seitlich oder nach unten herausgeführt und dadurch optimal auf das Maschinendesign abgestimmt werden. Ein standardisiertes mechanisches ATRO-Interface gewährleistet die nahtlose Verbindung der Module zueinander.
Die innenliegende Medienführung sorgt für eine effiziente und sichere Übertragung, während die selbstzentrierende Hirth-Verzahnung für präzise Positionierung und Stabilität der Module sorgt. Die starre Verbindung durch selbsthemmende Gewinde bietet eine sichere und dauerhafte Montage.

Die integrierten Brems-Chopper und Bremswiderstände tragen zur Stabilisierung der 48-V-Versorgungsspannung bei, was die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Basismodule steigert. Der Hybridstecker ermöglicht eine effiziente Verbindung für elektrische Leistung und Kommunikation, wodurch die Effizienz des gesamten Systems maximiert wird.