Dezentrale Antriebssysteme

Produkte

AMP8000 | Dezentrales Servoantriebssystem

AMP8000 | Dezentrales Servoantriebssystem

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte.

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

AMI8100 | Kompakte integrierte Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe

ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe

Schrittmotoren mit integrierter Schrittmotorendstufe für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.

Software

Software

Die Motion-Software-Produkte unterstützen optimal bei der Auswahl und Inbetriebnahme geeigneter Hardwarekomponenten für Antriebslösungen.

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

Mit der sicheren Automatisierungstechnologie TwinSAFE sind sowohl Basisfunktionen als auch komplexe Sicherheitsfunktionen für alle unsere Antriebslösungen verfügbar.

Was ist dezentrale Antriebstechnik?

Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einer zentralen und dezentralen Antriebstechnik?
Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einer zentralen und dezentralen Antriebstechnik?

Die dezentrale Antriebstechnik hat sich in den letzten Jahren zu einer Schlüsseltechnologie in der Automatisierungs- und Antriebstechnik entwickelt. Sie bietet erhebliche Vorteile gegenüber traditionellen zentralisierten Ansätzen, insbesondere in Bezug auf Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz. Bei der dezentralen Antriebstechnik werden die Antriebskomponenten, wie Servoverstärker oder Schrittmotorklemmen, aus dem Schaltschrank in die Maschine integriert.

Im Gegensatz zur zentralen Antriebstechnik, bei der alle Steuerungs- und Regelungskomponenten in einem zentralen Schaltschrank untergebracht sind, sind die Komponenten bei der dezentralen Antriebstechnik direkt im Gehäuse des Motors verbaut.

Ihr Vorsprung mit dezentralen Antriebssystemen von Beckhoff:

  • schaltschranklose Konzepte
  • platzsparend, übersichtlich und geringerer Footprint
  • reduzierte Material- und Arbeitskosten
  • einfachste Verkabelung und geringe Aufwendungen für Installation und Inbetriebnahme
  • EtherCAT-System
  • hohe Modularität für Anpassungen oder Erweiterungen von Anlagen
  • Anschluss von weiteren I/O-Signalen in der IP65-Welt möglich

Technologie hinter der dezentralen Antriebstechnik

AMP8000 | Dezentrales Servoantriebssystem

  • Leistung
    • dezentraler Servoantrieb: bis 2,6 kW
    • dezentrales Versorgungsmodul: 11 kW
  • Stillstandsdrehmoment bis 11,8 Nm
  • Spannungsbereich
    • 1 x 120…240 V AC
    • 3 x 200…480 V AC
  • Verdrahtung
    • Sternverdrahtung
    • OCA-Verdrahtung
  • Safety
    • TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
    • via FSoE (FailSafe over EtherCAT)
    • integrierte TwinSAFE Logic
  • Baugrößen
    • F3, F4, F5
  • Besonderheiten
    • mit Haltebremse und Zusatzträgheit verfügbar
Kompakter, integrierter Servoantrieb für schaltschranklose Maschinen
Kompakter, integrierter Servoantrieb für schaltschranklose Maschinen

AMI8100 | Kompakte, integrierte Servoantriebe

  • Leistung bis 0,35 kW
  • Stillstandsdrehmoment bis 2,85 Nm
  • Spannungsbereich bis 48 V DC
  • Verdrahtung
    • Daisy-Chain-Verdrahtung und Sternverdrahtung möglich
  • Safety
    • TwinSAFE STO/SS1
    • via FSoE (FailSafe over EtherCAT)
    • integrierte TwinSAFE Logic
  • Baugrößen
    • F2, F3
  • Besonderheiten
    • zwei zusätzliche I/Os für antriebsnahe Funktionen mit einer Spannung von 24 V DC
    • integrierte Fahrwegsteuerung: direkte Ansteuerung ohne NC durch MDP-Protokoll möglich
    • Mit DS402-Protokoll ist der Betrieb an Fremd-Mastern möglich.
    • mit Haltebremse verfügbar
Kompakter Schrittmotor mit integrierter Endstufe für schaltschranklose Maschinen
Kompakter Schrittmotor mit integrierter Endstufe für schaltschranklose Maschinen

ASI8100 | Kompakte, integrierte Schrittmotorantriebe

  • Leistung bis 0,25 kW
  • Haltemoment bis 2,5 Nm
  • Spannungsbereich bis 48 V DC
  • Verdrahtung
    • Daisy-Chain-Verdrahtung und Sternverdrahtung möglich
  • kein Safety
  • Baugrößen
    • NEMA 17, NEMA 23 (in Vorbereitung)
  • Besonderheiten
    • zwei zusätzliche I/Os für antriebsnahe Funktionen mit einer Spannung von 24 V DC
    • integrierte Fahrwegsteuerung: direkte Ansteuerung ohne NC durch MDP-Protokoll möglich
    • Mit DS402-Protokoll ist der Betrieb an Fremd-Mastern möglich.
Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, passend für alle dezentralen Antriebskonzepte
Lückenloses und praxiserprobtes Zubehörportfolio, passend für alle dezentralen Antriebskonzepte
  • Bremswiderstände
    • AX2090-BW65| Externe Bremswiderstände für AMP8000
    • EP9576-1032 | EtherCAT Box, Brems-Chopper-Box für AMI8100 und ASI8100
  • Powerverteilung
    • ZS2030-4812 | T-Verteiler für AMI8100 und ASI8100
    • EP9208-1035 | passive Powerverteilerbox für AMI8100 und ASI8100

Weitere Informationen

Dezentrale Antriebssysteme

Dezentrale Antriebssysteme

Dezentrale Antriebssysteme für schaltschranklose Maschinenkonzepte